Sıvı işlemleri




Laboratuvar proseslerinizi modüler dozaj sistemimizle otomatize edin

Gereksinimleriniz doğrultusunda, kanal plakası, dozaj vanaları, nozüller ve uygun kinematik sistemi içeren, kurulmaya hazır eksiksiz bir sistem geliştiriyor, test ediyor ve teslim ediyoruz. Hepsi, laboratuvardaki sıvı işlemlerinizi güvenli, doğru ve kompakt bir şekilde gerçekleştirebilmeniz için.

Böylece:

  • Sıvıları bir dozaj vanasıyla dozlayabilir ve kontrollü bir şekilde çekebilirsiniz
  • Basınç ve vakumu değişken biçimde kontrol edebilirsiniz.

Modüler dozaj sistemi

Dozaj kafası VTOE

Dozaj kafası VTOE

  • Tek kanallı dozaj için VTOE-1-1
  • Olası kombinasyonlar için VTOE-4-4
  • Bir rayda veya tespit plakasında maksimum 8 dozaj kafası
  • İnceltilmiş çözeltiler oluşturmak, besleyici çözelti eklemek, reaksiyon maddeleri dozlamak için ideal
  • Farklı sıvıları ve dolum miktarlarını paralel dozajlama
  • Yüksek kaliteli PEEK veya şeffaf PC malzemeli kanal plakasıyla temin edilebilir
Dozaj kafası VTOE-8-8-C

Kapaklı dozaj kafası VTOE-8-8-C

  • 8 kanal
  • Mikro plakalara optimum düzeyde adapte edilmiş
  • Çok yüksek işlenen miktar
  • Valflerin tek tek kontrol edilebilmesi sayesinde kanallar maksimum hassasiyete göre ayarlanabilir.

Solenoid ayırma valfleri VODA

Flanş bağlantılı solenoid valf VODA

Flanş bağlantılı

  • Nominal boyutlar: 0,4 ... 1,0 mm
  • 2/2 veya 3/2 yollu valf
  • Küçük sıvı miktarlarının dozajı için ideal
Dişli bağlantılı solenoid valf VODA-LD

Dişli bağlantılı

  • Nominal genişlik: 2,0 ... 6,0 mm
  • Örn. temizlik sıvıları ile durulama işlemleri arasında anahtarlamayla geçiş yapmak için ideal

Basınç regülatörleri ve akış kontrol valfleri: Basınçlı havayla sıvı pompalama

Basınç regülatörü VEAA

Basınç regülatörü VEAA/VEAB

  • Basınç sensörü ve kontrol elektroniği dahil, 3/3 yollu valf
  • Vakumdan 6 bar'a kadar besleme basıncı aralığı için basınç regülasyonu
  • 10 ms'nin altında kısa tepki süreleri
  • Yüksek hassasiyetli basınç regülasyonu
  • Çok düşük güç tüketimi
  • Anahtarlama gürültüsü yok
Oransal basınç regülatör terminali VEMA

Oransal basınç regülatör terminali VEMA

  • 8 kanal basınç regülatörü ve 8 bağımsız valf VEMC
  • Piezo teknolojisi sayesinde en küçük alanda bile enerji verimliliği yüksek çalışma
  • CAN bus kontrolü

İrtibat

Ürünlerimiz hakkında sorularınız mı var?

Bizimle temasa geçin!