Elektromekanik tahrik konumlandırma ve format değişiklikleri için komple çözüm
- Entegre güç ve kontrol elektroniği ile
- Uzun motor kablolarını önler ve böylelikle elektromanyetik uyumluluğu iyileştirir
- Kurulum iş yükünü azaltır ve makinede daha az yer kaplar
- Muhafaza ve bağlantı teknolojisinde standart olarak IP54 ve opsiyonel olarak IP65 koruma sayesinde doğrudan sisteme kurulum mümkün
Kumanda
CANopen, I/O-Interface, Modbus TCP, PROFINET, Ehernet/IP, EtherCat
Mutlak konum algılama
Standart: tek tur mutlak enkoder
Opsiyonel: çok turlu mutlak enkoder:
- 32 bit'e kadar çözünürlük veya > 4 milyar billion devir
- Konum değerlerini kaydetmek için entegre ara bellek
- Harici yedek pil olmadan 7 güne kadar depolama
- Opsiyonel pil kutusu kullanıldığı takdirde, süre 6 aya kadar uzatılabilir
Frenleme direnci - dişli kayışlı eksenli konumlandırma uygulamaları veya dikey uygulamalar için önemli
Standard: entegre fren durdurucu
Opsiyonel: harici frenleme direnci
PositioningDrives yazılımı:
- Frenleme dirençlerini tasarlama ve hesaplama
- Üçüncü taraf tedarikçilerden lineer mekanik sistemlerle kombinasyonlar için de hesaplama yapılabilir
Ek özellikler
- 64 serbest programlanabilir konum seti
- Aktüatör ve harici dişli ünitesi dahil, opsiyonel entegre durdurma freni
- Güvenli tork kapatma (STO) güvenlik fonksiyonu
Uygulama örnekleri

Tasnif konveyörlerinin ayarlanması