OMS ile düşük maliyetli çok eksen çözümleri

Optimised Motion Series ile çok eksenli çözümler

Çok eksenli çözümleri kolaylıkla ve hızlıca oluşturun

Optimised Motion Series OMS sistemindeki çok eksenli çözümler kolayca devreye alınabilir ve çalıştırılabilir. Üstelik adaptör kullanmadan monte edilebilir. İki boyutta serbest hareket sunan bu cazip fiyatlı çözümler, küçük parçaların veya iş parçalarının tutulmasını, konumlandırılmasını, istiflenmesini, döndürülmesini, monte edilmesini veya paketlenmesini gerektiren uygulamalar için idealdir.

Yüksek dinamik tepki için doğrusal gantry

Yüksek dinamik tepki için doğrusal gantry
  • Dinamik iki eksenli handling sistemi olarak dişli kayışlı eksen ELGR ve elektrikli silindir EPCO-KF'den oluşan kombinasyon
  • Maksimum 1,5 m strok ve 1,1 m/s hıza ulaşan dişli kayışlı eksen ELGR
  • Harici kılavuz üniteli ve 400 mm maksimum stroka sahip elektrikli silindir EPCO-KF

Kompakt pick & place çözümü

Kompakt pick & place çözümü
  • İki tane elektrikli silindir EPCO-KF'den oluşan kombinasyon
  • Dar bir kurulum profili için dikey konumlandırılmış harici silindir kılavuzu
  • Harici kılavuz üniteli ve 400 mm maksimum stroka sahip elektrikli silindir EPCO-KF

Hassas konumlandırma için pick & place çözümü

Hassas konumlandırma için pick & place çözümü
  • İki tane elektrikli silindir EPCO-KF'den oluşan kombinasyon
  • Hareket ve konumlandırma esnasında yüksek tekrarlama doğruluğu için rulman yataklı elektrikli silindir
  • Harici kılavuz üniteli ve 400 mm maksimum stroka sahip elektrikli silindir EPCO-KF

Düşük maliyetli, karma teknolojili pick & place

Düşük maliyetli, karma teknolojili pick & place
  • Elektrikli silindir EPCO-KF ve pnömatik kızaklı silindir DGSL'den oluşan kombinasyon
  • Hareket ve serbest konumlandırma için rulman yataklı elektrikli silindir
  • Maksimum doğruluk ve kılavuz hassasiyeti için düşük maliyetli pnömatik kızaklı silindir DGSL

Hassas ve dayanıklı döndürme ve kaldırma çözümü

Döndürme ve kaldırma çözümü
  • Elektrikli silindir EPCO-KF ve elektrikli döner tahrik ERMO'dan oluşan kombinasyon
  • Esnek doğrusal konumlandırma için rulman yataklı elektrikli silindir
  • Büyük kuvvetleri ve torkları absorbe eden, geri tepme yaratmayan dayanıklı yatağa sahip elektrikli döner tahrik

Komple bir handling sistemini monte etmenin ne kadar kolay olduğunu burada görebilirsiniz!

Daha fazla bilgi

Optimised Motion Series

 
Katalog sayfası ELGR-EPCO-ERMO-DGSL

Burada Optimised Motion Series'in tüm olası kombinasyonlarını bulabilirsiniz:

dişli kayışlı eksen ELGR için katalog bilgileri