Servo motorlar ve servo motoru kontrolörleri: Servo tahrik sistemleri

Servo motor kontrolörü CMMP-AS, makine ve tesis tasarımında dinamik hareketler ve zorlu uygulamalar için tasarlanmıştır. Son derece fonksiyonel bir servo tahrik sistemi olarak neredeyse tüm tahrik uygulamalarına uygundur. Modüler makine konseptlerinin kolay ve esnek bir şekilde kullanıcının ihtiyaçlarına göre uyarlanabilmesini sağlar.
CMMP-AS: Servo motor kontrolörü (servo tahrik sistemi)
- CMMP-AS-MO: Standart fonksiyonlu temel varyant
- CMMP-AS-M3: Örn. EtherCAT bağlantısı veya güvenlik modülü için genişletme opsiyonlu
- Otomatik motor freni
- Hız ve konum kontrolü, akım ve tork kontrolü
- Sarsıntısız konumlama
- Kapalı çevrim çalışmada sonsuz konumlama olanağı
- Ölçüm ve elektronik kam diski
- Esnek yazılım sınır şalterleri
Festo yazılım araçları, devreye alma işlemlerinden, programlama ve parametrelemeye kadar, işlemlerin standart ve kolay yürütülmesini sağlayan entegre bir konsept sunar:
- Festo konfigürasyon aracı (FCT)
- Standart FHPP veri profili
- SD kart aracılığıyla kolay parametre ve ürün yazılımı aktarımı
Entegre güvenlik fonksiyonları:
- Yeniden çalıştırma blokajlı güvenli stop
- Güvenli tork kapat (STO), kategori 4'e kadar, PLe
Servo motor EMMS-AS, EMME-AS ile uyumlu
- Sürekli uyartımlı, fırçasız servo motor
- 8 tork aralığı
- Tek turlu kodlayıcı (standart) veya çok turlu kodlayıcı (opsiyonel)
Adım motorları ve adım motoru kontrolörleri

Her iki motor kontrolörü CMMO-ST ve CMMS-ST, adım motorları için kapalı çevrim servo tahrik sistemidir. Tam randımanlı, kapalı çevrim servo sistemi olarak her ikisi de, en yüksek işletim güvenliği ve en hızlı dinamik tepki için olabilecek en üst motor karakteristik eğrisini kullanır. Alternatif olarak, kodlayıcısız adım motorlarıyla, düşük maliyetli açık çevrim sistemi olarak da kullanılabilirler. CMMO-ST, entegre web tarayıcısı sayesinde, kolay sistem konfigürasyonu ve tanılama fonksiyonu sunar.
Adım motoru kontrolörü CMMO-ST
- I/O arabirimi (doğrudan tahsis edilmiş I/O'lar üzerinden 7 serbest tanımlanabilir konum)
- Sarsıntı sınırlamalı ivme
- Serbest tanımlanmış konum ve tork aralıkları denetimi
- Tork, hız, konum ve zaman gibi farklı proses değişkenleri denetimi
- Opsiyonel tork sınırlamalı konumlama modu
- Opsiyonel strok sınırlamalı kuvvet modu
- Opsiyonel strok ve kuvvet sınırlamalı hız modu
Adım motoru sürücüsü CMMS-ST
- Otomatik motor freni
- Harici frenleme direnci (opsiyonel)
- Sarsıntısız konumlama
- Sonsuz değişken konumlama
- Dijital girişler ve çıkışlar kısa devreye, aşırı yüklemeye ve ters kutup gerilimine karşı korumalıdır
- Adım çözünürlüğü: Devir başına 4000 adıma kadar tam adımlar
Festo yazılım araçları, devreye alma işlemlerinden, programlama ve parametrelemeye kadar, işlemlerin standart ve kolay yürütülmesini sağlayan entegre bir konsept sunar:
- Festo konfigürasyon aracı (FCT)
- Standart FHPP veri profili
Entegre güvenlik fonksiyonları:
- Güvenli tork kapat (STO), kategori 3, PLd
Adım motoru EMMS-ST ile uyumlu
- İki fazlı hibrit teknoloji sayesinde uzun kullanım ömrü ve sorunsuz işletim
- Kapalı çevrim çalışma için opsiyonel kodlayıcı
- Opsiyonel motor frenli varyantlar
Koruma sınıfı:
- Motor muhafazası ve fiş bağlantısı: IP65
- Motor mil yatağı: IP54
Katalogda adım motoru kontrolörü CMMO-ST
Katalogda adım motoru kontrolörü CMMS-ST
Entegre tahrik EMCA

Entegre tahrik EMCA, tahriklerin konumlandırılması veya format değişiklikleri için komple çözümdür ve opsiyonel yüksek koruma sınıfı IP65 sayesinde doğrudan sisteme monte edilebilir.
Mutlak kodlayıcı ile konum algılama:
- Standart: tek turlu
- Opsiyonel: çok turlu
Entegre güvenlik fonksiyonları:
- Güvenli tork kapat (STO), kategori 3, PLd/SIL2
- Kontrol dahil durdurma freni
Tahrik EMCA hakkında daha fazla bilgi için burayı tıklayın