Proses endüstrisinde fonksiyonel güvenlik
SIL - Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi (Safety Integrity Level)
Daha fazla bilgi için:
- Somut terimlerle SIL
- SIL'i hesaplamak için standartlar, tanımlar ve karakteristikler
- Güvenlik odaklı uygulamalarınız için Festo ürün portföyü
Proses vana güvenliğinin kontrolü
Fonksiyonel güvenliği (SIL) göz önünde tutan çözümler
- SIL nedir?
- Standartlar
- Risk analizi
- Sertifikalar ve üreticinin beyanları
- Karıştırılmış tank reaktöründe koruyucu cihaz örneği
- Solenoid valf örneğini kullanarak kanıtlanmış performans ve uzun hizmet ömrü
Güvenlik@Festo
Güvenlik önlemlerinin altı aşamada değerlendirilmesi
EN ISO 13849-1 / IEC 61508 / IEC 61511 / IEC 62061'e göre güvenlik tedbirlerinin ölçümü ve değerlendirilmesi