Dişli mil ekseni ELGC-BS
Dişli kayış ekseni ELGC-TB

Spindelachse ELGC-BSUnterschiedliche Motorpositionen an der ELGC-BSZahnriemenachse ELGC-TBUnterschiedliche Motorpositionen an der ELGC-TBOptionaler Vakuumanschluss für erhöhten Schutz in der AnlageHandlingsysteme auf Basis der Achsen ELGCHandlingsysteme auf Basis der Achsen ELGC
Spindelachse ELGC-BSUnterschiedliche Motorpositionen an der ELGC-BSZahnriemenachse ELGC-TBUnterschiedliche Motorpositionen an der ELGC-TBOptionaler Vakuumanschluss für erhöhten Schutz in der AnlageHandlingsysteme auf Basis der Achsen ELGCHandlingsysteme auf Basis der Achsen ELGC

Kompakt, düşük maliyetli ve korunmalı

  • Kompakt: Optimal kurulum alanı/çalışma alanı oranı
  • Korunmalı: Dahili kılavuz sayesinde dış etkilere karşı korunmalı
  • Esnek: Optimal makine entegrasyonu için geniş montaj seçeneği yelpazesi
  • Özgün: Montajı kolay sistem

Ürünlere genel bakış

Dişli mil ekseni ELGC-BS-KF

Dişli mil ekseni ELGC-BS-KF

  • Hassas ve pürüzsüz çalışma için küresel sonsuz vidalı milli iç dişli mili
  • Yüksek kılavuz kuvvetlerinin emilimi için sağlam ve hassas kılavuz ray
Dişli kayış ekseni ELGC-TB-KF

Dişli kayış ekseni ELGC-TB-KF

  • Yüksek yüklerle dahi dinamik hareket için iç dişli kayış tahriği
  • Yüksek kılavuz kuvvetlerinin emilimi için sağlam ve hassas kılavuz ray
Kılavuz eksen ELFC-KF

Kılavuz eksen ELFC-KF

  • Serbestçe hareket edebilir kızağa ve geri dönüşlü bilyalı yatak kılavuzuna sahip tahriksiz doğrusal eksen
  • Kuvvetlerin ve torkların desteklenmesinin yanı sıra artırılmış burulma direnci ve azaltılmış titreşimler için ideal

Uygulama

Kompakt boyutlar ve optimize edilmiş kurulum alanı önemliyse:

  • Montaj sistemleri
  • Test ve muayene sistemleri
  • Küçük parça handling sistemleri
  • Elektronik endüstrisi
  • Masaüstü uygulamaları

Hem münferit bir eksen, hem de bir handling sistemi için.

Maksimum koruma

Manyetik olarak tutturulmuş paslanmak çelik şerit, boşluksuz bir kapak görevi görür:

  • Kirlenmeye karşı maksimum koruma
  • Örtme şeridi, havai kurulumlarda bel vermez

Kolay montaj

  • ELGC birlikte kolayca monte edilebilir veya üniversal profil montajı kullanılarak mini kızak EGSC ile kolayca kombine edilebilir
  • Daha büyük taban ekseni, ilave adaptör gerekmeksizin daha küçük yapısal eksenlerle kombine edilebilir
  • Basit doğrusal veya üç boyutlu köprüler, pick & place çözümleri veya 3B konsol sistemleri

Güçlü ve temiz

  • Bakım gerektirmeyen çalışma için uzun kullanım ömrü boyunca yetecek yağlama dahil
  • Temiz görünümlü bir tasarım ve pürüzsüz, daha zor kirlenen ve sistemin görülen alanlarında kullanılabilecek çekicilikte bir yüzey
  • Çok sayıda serbestçe seçilebilir konum ve bunların optimal makine tasarımı için her istendiğinde değiştirilebilme imkanı sayesinde esnek motor bağlantısı
  • Eksenin sızdırmazlığı ve parçacık emisyonunun azaltılması için kapalı eksende standart olarak vakum portu. Sıfır parçacık emisyonu için artırılmış sistem koruması, opsiyonel vakum bağlantısı ile istenen herhangi bir zamanda sağlanabilir.
  • Yaklaşım sensörü SMT-8M ile kombine olarak kolay ve düşük maliyetli konum algılama