Kontrol teknolojisi ve elektriksel çevre donanımları

Otomasyonda basit veya karmaşık kontrol görevleri için elektrik, pnömatik kontrol üniteleri ve çevre donanımları webinarımızı yukarıda dikkatinize sunarız. 

Hızlı ve Esnek

CPX-AP-I

IP65/IP67'ye uygun yeni I/O sistemi, güçlü giriş/çıkış entegre edilebilen modüller ve mevcut valf adası entegrasyonda endüstri haberleşme arayüzünün yenilikçi yüzü olan CPX-AP-I sistemi ihtiyaçlarınıza göre uyarlandı.

Özellikleri:

  • Ultra hafif, kompakt ve çok sağlam
  • IO-Link desteği
  • Hızlı veri aktarımı, 250 µs'ye kadar
  • 2kByte I/O işlem kapasitesi
  • 80 modüle kadar line topolojisinde 
    veri yolu arabirimi
  • Modüller arası 50 m'ye kadar kablo
    uzunlukları
  • En iyi fiyat/performans 

IO Link

IOlink

CPX-AP-I ile IO-Link

Başına dört adede kadar IO-Link cihazı entegre edilebiliriz

CPX-AP-I sistemine ve IO-Link master Festo'dan bir veri yolu arabirimine bağlı IO-Link ürünleri:

• Basitleştirilmiş hareket serisi

• Servo sürücüler

• Tutucular

• Sensörler

• Festo valf adaları –VTUG, MPAL

• Orantılı basınç düzenleyiciler

• Vakum jeneratörleri

Remote IO Platform CPX-AP-I

CPX-AP-I

CPX-AP

Yeni AP iletişimi, PLC'yi IO-Link cihazları ile, dijital ve analog giriş ve çıkışlara bağlayan ve buluta veri aktarımı sağlayan kolay bir teknoloji.

Onu benzersiz kılan şey,var olanın doğrudan entegrasyonu.

  • Festo Valf adalarını, uzak I/O sistemine
    bağlarken, ek yazılım olmadan
    basitleştirilmiş mühendislik
  • Gerçek zamanlı, iletişimli valf adası