Festo, handling ve montaj teknolojisi alanındaki çok sayıda farklı uygulamalar için handling sistemleri sunar - tüm yaygın otomasyon teknolojisi uygulamaları için standart çözümlerden, sadece bireysel ihtiyaçlara yönelik müşteriye özgü çözümlere kadar.
Standart handling sistemleri

3000 mm'ye varan stroklarla, ön montajı yapılmış ve test edilmiş, seri kinematik özellikli handling sistemleri
- Tek eksenli sistemler (1D)
- Doğrusal gantry'ler (2D)
- Düzlemsel gantry'ler (2D)
- Üç boyutlu gantry'ler (3D)
Standartlaşmış enerji zinciri ve motor, dişli birimi ve kontrolör gibi uygun bileşenlerle
Sadece üç adımda kendi belirlediğiniz ölçülere göre konfigüre ettiğiniz handling sisteminizi sipariş edin ve standartlaştırılmış süreçlerden ve hızlı teslimat sürelerinden yararlanın.
Çevrimiçi handling kılavuzunu başlatın
Yüksek dinamik handling sistemleri
Yüksek dinamik hareket ve konumlandırmalar için tasarlanmış hepsi-bir-arada sistemlerimiz son derece düşük hareketli kütleye sahiptir. Böylece mükemmel hızlanma değerleri, yüksek yük kapasitesi ve çalışma alanının optimum düzeyde kullanılması sağlanır.

Doğrusal gantry EXCT
90 tutuş/dakika ile optimum dinamik tepki

Düzlemsel gantry EXCH
Geniş çalışma alanı ve yüksek hızlar
Kompakt handling sistemleri
Dar kurulum alanları, örn. elektronik endüstrisinde küçük parça montajı veya laboratuvar otomasyonu için çözümlerimiz.

Kompakt handling sistemi YXMx
Yazılım, kontrolör ve kinematiği kapsayan sistem seti
Birçok masaüstü uygulaması için temel oluşturur

Paralel kinematik sistem EXPT
Üç boyutta serbest hareket için yüksek hızlı handling sistemi