Dağıtıcılar

Tip Giriş
sayısı
Çıkış
sayısı
Bağlantı Hortum dış çapı
[mm]
Tanımlama

Dağıtıcı blok FR

FR

1 4, 8, 9, 12 M3, M5, G1/8 ... G1/2
-
  • Besleme hattı seçime bağlı solda veya sağda

Katalogda dağıtıcı blok FR

Çoklu dağıtıcı QS

QS

1 2, 3, 4, 6 R1/8 ... R1/2
G1/8 ... G1/2
4 ... 12
  • Kolay bağlama ve ayırma
  • T şeklinde, T şeklinde
  • 360° dönebilir

Katalogda çoklu dağıtıcı QS