Üniversal elektriksel bağlantı teknolojisi

Optimum sensör kablosuna veya valf kablosuna kısa yoldan ulaşın


Modüler kablo sistemi, çeşitli fişler, fiş soketleri ve farklı uzunlukta ve kalitede kablolarla sınırsız bir kombinasyon olanağı sunar. Yaklaşım sensörleri, konum transmiterleri, basınç anahtarları, basınç sensörleri, basınç transmiterleri, akış sensörleri ve optik ve indüktif sensörler gibi M8 ve M12 fişli cihazları olduğu gibi, CPE, MPA veya VSVA tipi merkezi konnektörlü valfleri de tamamlayacak ürünleri kapsar.

Bağlantı kablolarına ek olarak: çeşitli tasarımlarda tek fişler ve soketler.

 
Versiyon Tip Elektriksel bağlantı Cablo uzunluğu
[m]
Anahtarlama durumu göstergesi
LED'li
Sol Sağ
Nebu-M5NEBU-M5 Soket M5x0.5 Açık uç 5 -
Fiş M8x1 1 -
Fiş M12x1 1 -
Nebu-M8NEBU-M8 Soket M8x1 Açık uç 0,1 ... 25 +
Fiş M8x1 +
Fiş M12x1 +
NEBU-M12 Soket M12x1 Açık uç 0,1 ... 25 +
Fiş M8x1 +
Fiş M12x1 +
  SIM-M8-... Soket M8x1 Açık uç 0,5 ... 10 -
  KM8-... Soket M8x1 Fiş M8x1 -
  SIM-M12-... Soket M12x1 Açık uç -
  KM12-... Soket M12x1 Fiş M12x1 -