流量传感器 SFAM-62

可检测大流量范围,结构紧凑,起始点为 1%

作为独立单元或与MS系列气源处理装置组合使用

优势:

  • 安全便捷 - 流量的绝对数据具有一定的阈值范围
  • 便利 - 发光显示器使切换点的调节变得更容易
  • 多种流量范围,适用于不同的应用场合
  • 结构紧凑,易于安装
  • 测量范围广,降低产品的复杂性
  • 兼容性佳,能与MS6系列气源处理装置组合使用
型号 SFAM
感测原理 热能式流量测量原理 (热量流失法)
接口 M12 插头
流量范围 [Nl/min] 10 ... 1.000 , 30 ... 3.000, 50 ... 5,000 可选
开关输出 2 x PNP 或 2 x NPN 可调
模拟量输出 0 ... 10 V, 4 ... 20 mA 可选
精度 ±(测量值的3%+0.3% FS)
可重复性 测量值的0.8%
工作电压范围 [V] 15 ... 30
工作温度范围 [°C] 0 ... 50
工作压力 [bar] 0 ...10
接通时间 [ms] < 100
防护等级 IP65
认证 UL/CSA, C-Tick
标准 可调 DIN 1343, ISO 2533, ISO 6358