齿形带式电缸 ELGR / ELGG

该齿形带式电缸适用于更加简单、成本效益更高的解决方案,优化的结构设计降低了成本,使用寿命长达 5,000 km
非常适用于完成抓放任务和运输低于 15 kg 的小型负载

齿形带式电缸 ELGR ,带 1、2 或 3 个滑块

  • 1 个驱动滑块,可选 1 或 2 个可自由移动的附加滑块
  • 滑块以相同的方向滑动
  • 扩展导轨,其它安装选项

齿形带式电缸 ELGG,带 2 个滑块

  • 2 个驱动滑块
  • 滑块以相反方向同步滑动
  • 对于长定位行程,可用作爪手,每个滑块最大行程可以达到 300 mm,10 kg 有效负载,可用于驱动门的移动

更多齿形带式电缸 ELGR/ELGG 的产品特性

  • 可以在 4 个侧面自由选择并灵活地安装电机,完成安装后可以随时改变
  • 导轨派生型:循环滚珠轴承导轨,适用于中等负载,在扭矩负载下具有非常好的操作性能,或滑动轴承导轨(按需提供),适用于低负载或潮湿环境和有非研磨性粉尘的场合
  • 可选位置感测保障了安全性;可以随时连接电感式接近开关 SIES-8M、传感器支架和传感器感应片

工程设计

齿形带式电缸 ELGR/ELGG 的产品特性

  • 开放式马达接口,适用于安装各种马达
  • 加长滑块/最多两块附加滑块的派生型,用于较大负载和导轨性能改善的场合
  • 可选定位支撑件,用于带两块滑块的派生型

 

  • 完整的组件,用于简单、紧凑的终端位置感测:
    电感式接近开关 SIES-8M 以及传感器开关和传感器感应片可在以后再安装到电缸上。
  • 工程设计:
    使用 PositioningDrives 进行简单、可靠的选型,
    使用 FCT 进行简单、方便的调试

齿形带式电缸 ELGR 属于

优化的运动系列系统

 
Toothed belt axis ELGR/ELGG