H 型门架 EXCH

工作空间大、速度快、传输平稳

在太阳能电池的生产过程中,通常需要对易碎的晶圆进行快速、精确的抓取和移动。H 型高速门架为此提供了理想的解决方案。

H 型高速门架专为抓取太阳能电池和晶圆而设计,覆盖了长方形工作空间,最多 4 个自由度。伯努利吸盘非常适用于易碎晶圆的非接触式轻柔传输。

笛卡尔高速抓取系统,具有机器人功能

动态响应佳,每分钟最多抓取 100 次

结构紧凑、扁平:安装/工作空间比出众

  • 低振动:对框架的要求降低
  • 增加一个 Z 轴或旋转/升降模块,就可用于三维应用场合
  • 即可安装的完整系统,所有装配、接线完毕
  • 可选:控制器方案包 CMCA(在一个控制柜中或一个安装板上)
 

所有重要的联系人

订购服务、售后服务、备件和维修:  

 

机电运行方案微型网站

Festo 机电运行方案微型网站

机电运行方案的相关信息、动画和视频,请查看

机电运行方案微型网站

 

技术参数

规格 EXCH-40 EXCH-60
X 轴行程 [mm]

500、750、1000、1,500

200 ...2000

750、1000、1500、2000

200 ...2500

Y 轴行程 [mm]

400、500、750、1000

200 ...1000

500、750、1000、1250、1500

500 ...1500

最大动态响应的额定负载 [kg] 4 6
安装位置 水平或垂直
重复精度 [mm] ±0.1

最大速度 [m/s]

水平

垂直

 

5

4

 

5

3

最大加速度 [m/s]

水平

垂直

 

50

30

 

50

30