食品安全

食品生产中卫生、高效的自动化

 

正确实施相关标准和指令保证了食品生产的安全条件。  

 

在食品与机器部件和元件直接接触的情况下,EC 机械指令 2006/42/EC 用于保护消费者和操作者的安全。

用于结构(EN 1672-2/EHEDG Doc 8 和 Doc 13)和材料(FDA CFR Title 21,ISO 21469,1935/2004/EC,例如,用于 NSF-H1 润滑油的使用)的相关标准和指令为食品安全提供了更多支持。  

 

生产安全

食品的安全生产

您的食品安全目标:

  • 防止微生物污染
  • 使用耐腐蚀材料
  • 清洗方便

 

“基础和专业知识”相关信息

产品安全

Festo 用于食品生产的卫生级产品

Festo 易清洗型元件:

不锈钢圆形气缸 CRDSNU(符合 ISO 6432 标准)

易清洗型导向杆气缸 DGRF

易清洗型气缸 DSBF

易清洗型阀岛 MPA-C

易清洗型接头 NPCK

 

Festo 实用的产品特性:

安装时间短:
PPS 自调节终端位置缓冲系统,不带调节螺钉

 P, PPV, PPS 缓冲派生型产品动画 

符合您要求的密封件派生型:

实例:润滑油被冲掉的情况下,模块的无润滑密封件依然能够工作。

食品安全白皮书

了解消费者保护、卫生和高效自动化的相关信息:

食品生产中的卫生级自动化技术

高质量的压缩空气保证食品质量

清洗是必须的