动力总成生产领域中破纪录的速度

Festo 为快速、精确移动负载提供元件与系统,确保快速的运输过程以及实现极端精确的监控任务。   

动力总成生产适用产品

Electric stopper EFSD

精确的阻挡和反馈

电止动缸 EFSD 带集成位置反馈,专为传输系统而设计,用于将物体从一个加工站传输至另一个。适用于传输最高 100 kg 的货物。
亮点:可直接连接 PLC 的数字量 I/O。   

电止动缸详细信息

Stopper cylinders DFST

柔和而无振动止停负载:从 1 kg 至 800 kg

阻挡气缸 DFST 专用于阻挡和分离工件托盘或用于高速传输系统。液压缓冲器无最小负载工作要求:对于满载和空载的工件托盘只需要一个规格。

阻挡气缸的详细信息

Elektrisches Terminal CPX

架起通向工业 4.0 连接桥梁

电气终端 CPX 与阀岛 VTSA 的强强组合。 
该自动化解决方案将多种 I/O 模块、符合 ISO 13849-1 标准的阀功能和安全功能组合形成一个单元。具备高度的功能集成,有完善的现场总线选项和 IO-Link® 选项,可用作实现工业 4.0 方案中的分散式智能单元。

 

生产率最大化:电气终端 CPX

带功能集成的阀岛