产品和方案
配置和优化

能源效率指南

找到提高能源效率的实用方案

提高能效的十二条措施:成功节能的十二种方法。在我们专家眼里,这些措施可以非常轻松且快速地实施,组合使用效果更好。
通过恰当选型节能

恰当选型

恰当选型,只选择尺寸恰好满足应用需要的元件

始终选择最佳规格;使用小一号的气缸

利用 Festo 工程设计工具

节能:缩短气管长度

缩短气管长度

避免气管中出现多余的空气

分散式阀岛,优化的气管布局

利用 阀岛 CPV、VTSA、VB12

节能:高效的开环和闭环控制

高效的开环和闭环控制

良好的控制,几乎没有振动或控制器干扰

调整运动轨迹,优化控制器

利用 Festo 配置工具

节能:回收能源

回收能源

利用节省下来的能源为其它驱动器加速

节省耦合中间电路的制动能源

利用 伺服控制器 CMMP 和多轴控制器 CMMD

节能:关闭供能

关闭供能

停机时停止向系统供气

关闭整个气源系统的供能,从而减少泄漏造成的损失

利用 开关阀 MS6-EE、HEE 和球阀 QH

 

节能:降低压力等级

降低压力等级

在非生产性回程期间节能

使用压力调节阀将回程的压力从 6 bar 降到 3 bar

利用 过滤调压阀 MS6-LFR 和标准阀 VABF

节能:减少摩擦

减少摩擦

优化的轴承和导向系统

使用低摩擦机械元件

利用 小型滑台式气缸 DGSL

节能:减少泄漏

减少泄漏

减少不必要的损失,尤其是在已有的系统中

例行泄漏检测,状态监控

利用 Festo 节能服务

节能:减轻重量

减轻重量

采用电动和气动技术组合,最大限度地减少移动质量

电动抓取单元带气动 Z 轴,如需移动式驱动器,则采用轻质驱动器

利用 T 型门架、塑料气缸 DSNUP 和紧凑型气缸 ADNP

    Energy efficiency: using air-saving circuits

使用节气回路

根据需求产生压缩空气,实现节能

 带有关断监测功能的真空抓取

利用 真空发生器 OVEM 和 VADMI

节能:减少压力损失

减少压力损失

气管和管道系统中的流体持续流动,避免压力出现下降

最佳气管直径,阻力更小,管网压力从 8 bar 降到 7 bar

利用 MS 系列气源处理装置,提供各种规格组合

节能:选择恰当的元件

选择恰当的元件

通过采用单作用气缸节省耗气量

对于长时间停转的情况,可选择带保持制动装置的电机

利用 伺服电机 EMME-AS、EMMS-AS 和步进电机 EMMS-ST

 

气流量分析器 SFGA

高效的测量和分析

SFGA 的产品信息