阀和阀岛的新产品

所有 阀岛 新产品的产品目录

通用型换向阀 VUVG-LK

通用型换向阀 VUVG-...-S

属于核心产品

紧凑、通用型阀,具有基本特性

 

换向阀 VUVG 的产品目录

VUVG-S 快速选型手册

VUVS-S

通用型换向阀 VUVS-...-S

属于核心产品

坚固、通用型阀,具有基本特性

 

换向阀 VUVS 的产品目录

VUVS-S 快速选型手册

易清洗型阀岛 MPA-C

易清洗型阀岛 MPA-C

更多阀功能,完美的易清洗型结构

新特性:适用于 EtherNet/IP 的总线节点 CTEU,顶部有电气出口,在排气积聚时,安全性更高,X 轴长度可选

 

阀岛 MPA-C 的产品目录

阀岛 MPA-L

通用型阀岛 MPA-S 和 MPA-L

功能增强,安全性更高,性能更佳

新特性:可选单向阀、机械弹簧复位、PROFIsafe 模块 CPX-FVDA-P2 及其它特性

 

阀岛 MPA-S 和 MPA-L 的产品目录

安装系统 CTEL

安装系统 CTEL

该产品的操作十分简单,低成本的现场总线技术

最大限度地减少总线接口:

只需使用一个总线节点,就能操作多个 CPX-CTEL 主站,每个主站最多有 4 个 I-Port 设备。

 

安装系统 CTEL 的产品目录

比例压力阀 VPPX

比例压力阀 VPPX

通过可自由设置参数的 PID 控制器、外部传感器输入及 Festo 配置工具 FCT 可以轻松快速地实现复杂的受控系统的任务。

新特性:现已通过 UL 认证

 

比例压力阀 VPPX 的产品目录

PROFIsafe 输入模块 CPX-F8DE-P

PROFIsafe 输入模块 CPX-F8DE-P

保持安全可靠

现场感测,适用于整个安全链:可轻松、清晰地连接所有典型的安全传感器

 

终端 CPX 的产品目录

CODESYS 控制器 CPX-CEC

CODESYS 控制器 CPX-CEC-C1/s1/M1-V3

分散式控制和智能预处理可以在一个平台上实现 – CODESYS

您可在现场使用气动和电动系统的各种运动控制功能。

 

终端 CPX 的产品目录

阀岛 VTUG

阀岛 VTUG

全能型产品,可提供许多多针和现场总线派生型,一个阀岛上最多可以有 24 个阀位

新特性:规格 18,最大流量 1,200 l/min

 

阀岛 VTUG 的产品目录

阀岛 VTSA,符合 ISO 标准

阀岛 VTSA/VTSA-F,符合 ISO 标准

独一无二:一个阀岛上集成 5 种规格的阀

增加多种特性以及新控制模块 VOFA,用于安全排气

 

标准阀岛 VTSA 的产品目录