乳制品

卫生、安全且高效的自动化解决方案,用于乳制品行业中的奶酪生产

Festo 用于自动化加工乳制品的产品、系统和服务可以为您的整个生产过程提供支持

安装基础

安装基础

压缩空气质量符合法定标准,高效的气源能提高系统有效性和性价比

用于实现最佳气源处理和供给以及泄漏检测的元件和服务
不锈钢型控制柜,防护等级最高 IP 69K

不锈钢型控制柜,防护等级最高 IP 69K

即可安装的解决方案,用于食品行业

  • 专用的元件组合:气动、电气或气动/电气组合
  • 易清洗且防止液体和异质进入

 

即可安装解决方案的相关信息

软启动/快速排气阀 MS6-SV

安全阀 MS6-SV

通过集成的软启动功能实现快速、可靠的系统排气

  • 通过 AS-i 总线实现诊断功能、开关状态和压力感测
  • 性能等级 e、类别 4,符合 DIN EN ISO 13849-1 标准 

 

MS6-SV 的产品目录

 

MS 气源处理装置

通过 Festo 气源处理装置为食品行业提供干净的气源

精细、超精细和活性炭过滤器确保最佳的气源质量

 

气源处理装置的相关信息

MS 系列产品动画

Festo 气管和接头组合,适用于食品饮料行业

气管/接头组合,适用于食品行业

气管和接头的产品概览

    PFAN/NPCK

气管/接头组合 PFAN/NPCK

  • 最高等级的耐腐蚀性(CRC 4)
  • FDA 认证
  • 适用于各种介质
  • 无边缘:易于清洁

气管 PFAN 的产品目录

快速接头 NPCK 的产品目录

Festo 聚丙烯接头 NPQP,带聚乙烯气管 PLN

气管/接头组合 PLN/NPQP

  • 耐清洁剂
  • FDA 认证
  • 性价比高

 

接头 NPQP 的产品目录

气管 PLN 的产品目录