电定位系统

优化的运动系列 - 电气自动化

优化的运动系列:性价比高

该系统使移动和定位比以往更容易,其价格则比常规电气解决方案便宜得多

 

该系统包括:带伺服电机技术的电机控制器(驱动系统)以及匹配的电缆

 

订购产品的所有信息都由一个唯一的型号代码表示:这使您可以方便地配置并订购合适的规格和产品组合。这样就减少了您采购部的工作量,而且由于不再需要装配单个零件,您的时间也得到了节省。

 

另外:可通过网页服务器和浏览器快速完成参数设置和调试

电缸 EPCO

电缸 EPCO

电缸,带抗扭转导向活塞杆

  • 三种规格,最大行程 400 mm
  • 带有最佳匹配电机,永久集成

 

电缸 EPCO

齿形带式电缸 ELGR

齿形带式电缸 ELGR

用于简单的自动化任务

  • 使用寿命 5000 km
  • 3 种规格,最大有效负载 6.5 kg

 

齿形带式电缸 ELGR 的更多信息

系统中的优化运动系列

Optimised Motion Series

经济的多轴解决方案,用于简单的抓取应用

  • 装配方便,无需连接件
  • 通过 WebConfig 可方便地配置单个轴和摆动电缸

装配一个完整的抓取系统可以变得多简单?          

产品视频 

通过 WebConfig 完成配置

通过 Web Config 完成配置

快速、方便地完成配置和参数设置

  • 从参数云中下载参数设置
  • 通过计算机最多可设置 7 个可自由定义的位置参数

 

WebConfig

Festo 配置工具软件 FCT

Festo 配置工具 FCT

灵活地完成配置和参数设置

联机或脱机设置 31 个定位选项的参数以及配置诊断功能

 

Festo 配置工具 FCT