伺服气动定位系统 - 应用实例

应用领域

伺服气动定位系统在以下领域更能发掘所有潜力:

  • 通过指定的力灵活控制工件的冲压,例如:汽车行业中 
  • 包装技术中重新定位货物(从传送带到包装设备) 
  • 传送技术中的推动和分拣功能 
  • 计量技术中的容量填充系统
  • 测试工程中定位测试设备

 

实例:将木板可靠进给到高速锯床

使用高速锯床将不同厚度的木板锯成不同宽度的板条。

锯板过程中,每块木板由三个滚轮压住,并以 3 m/s 的速度移动。
接触压力可根据木材的类型进行调节。

木板一旦通过机器,滚轮必须回到初始位置,不与传送带发生接触。

木板进给到机器时的数据由现场总线传送到系统。

 

解决方案

每个标准气缸DNCI-100-100 上的一个比例方向控制阀VPWP-6 控制接触滚轮的移动。控制单元的核心由一个带本地 CPX-FEC 的CPX 终端、一个 Profibus 接口、三个CMAX 模块和一个 I/O 模块组成。

用于 CMAX 的新产品:可组合的记录切换单元,保证了不同工作状态之间的可靠切换。该单元以事件控制为基础,在位置控制和力控制之间进行切换。

CPX-FEC 通过 I/O 和现场总线控制 CMAX 模块。

 

优势

  • 独立的解决方案自主控制冲压过程
  • 快速、灵活
  • 用于位置控制和力控制的系统,可自由编程
  • 系统集成安全功能:紧急停机和“木板已进入”信号,用于锁定系统
  • 清晰的错误诊断功能