医疗技术

您开发医疗设备。

Festo 在子系统的设计、开发、生产的各个阶段都能为您提供支持,最终帮助您获得合适的子系统。

在您开发医疗应用领域的产品时,我们可以根据 ISO 13485 标准和美国 FDA 规定,帮助您管理风险,使您的医疗设备更易于获得批准和认证。

更小,更轻,更安静:医疗技术中的压电阀

压电阀非常适合在医药领域使用,能够实现该领域所需要的阀的功能。
  • 无噪声
  • 无热量积聚
  • 能耗低
  • 重量轻
  • 比例特性
  • 极短的切换时间
  • 可以使用氧气
  • 坚固耐用

三位三通比例阀

用于,例如氧气治疗、眼科或透析中的流量或压力的调节。     

比例压电阀

Proportional valve VEMR

比例阀 VEMR, VEAE

  • 两位两通阀(常闭)     
  • 连接方式:法兰
Proportional solenoid valve VPWS

比例电磁阀 VPWS

重量轻,结构紧凑 15 mm,插装式阀,流量大     

  • 两位两通阀
  • 专用于安装控件很有限的场合

比例阀 VPWS

Proportional flow control valve VEMD

比例节流阀 VEMD

  • 两位两桶阀,带流量传感器和电子控制
  • 质量流控制器 (MFC)
Proportional pressure regulator VEAA, VEAB

比例减压阀 VEAA, VEAB

  • 三位三通阀,带压力传感器和电子控制     
Miniature valve VOVK

微型阀 VOVK

  • 体积十分小巧,重量极轻     
  • 压力范围十分宽泛: –0.9 … 7 bar
  • 能耗非常低 – 非常适用于紧凑型阀岛或用电池供能的解决方案
  • 三个设置选项

详细了解微型阀

Miniature pilot valve VUVG-S

小型先导阀 VUVG,扩展了 MHA1 系列

  • 可选保持电流降     
  • 用于气体
  • 防护等级 IP65 和 IP40
  • 适用于真空     

小型先导阀产品信息

现在咨询 

治疗系统

用于移动应用场合

运用到的产品:

小而轻的压电阀,调节气体流量和压力,可无级地释放氧气。

诊所病房中的固定通气

血液和透析液流量的精确调节和控制对于高效的透析至关重要。

运用到的产品:

压电阀,介质阀,气动阀,比例压力阀

手术工具

一个眼科手术实例展示了气动手术工具的控制原理。

运用到的产品:

气动控制装置,包括电磁阀和压电阀,可实现以下功能:

  • 驱动手术工具
  • 支持真空的抽吸
  • 输送液体

在牙科科室中,调节液体流动、气体流动和牙科水泥

各种仪器通过切换阀、比例阀、泵和压缩机分开控制。

医疗器械

用于医疗教学的培训躯干,可以模拟呼吸、脉搏和体液流动,如眼泪。

通过智能控制系统模拟空气和液体的流动。

护理床的医用床垫中气体流量和压力的调节。

压电阀对各个气囊进行单独控制 - 安静,具有软启动功能。