气管

气管品种齐全,适用于不同的工作环境:包括适用于食品行业的派生型,阻燃型,不含油漆润湿缺陷物质或介质耐受型结构

符合 ATEX 指令 的特定型式,可用于有潜在爆炸危险的工作环境。

标准外径气管

型号 应用 外径
[mm]
建议使用的接头 介质 工作压力
[bar]
温度
[°C]
说明

塑料气管 PUN
Kunststoffschlauch PUN

派生型众多 3 ... 16 QS 压缩空气
真空
-0.95 ... +10 -35 ... +60
  • 高弹性塑料气管
  • 聚氨酯

 

塑料气管PUN的产品目录

塑料气管 PEN
Kunststoffschlauch PEN

经济型 II:
核心功能
可广泛使用
4 ... 16 QS-B 过滤压缩空气
真空
-1 ... +8 -20 ... +60
  • 聚乙烯
  • 耐化学物质和水解

塑料气管PEN的产品目录

塑料气管 PUN-E
Kunststoffschlauch PUN-E

经济型 I:
核心功能
安装方便
4 ... 12 QS-B 压缩空气
真空
-0.95 ...+8 -35 ... +50
  • 聚氨酯
  • 不含铜和聚四氟乙烯
  • 符合RoHS

 

塑料气管PUN-E的产品目录

塑料气管 PAN
Kunststoffschlauch PAN

压力范围
最高可达14 bar
4 ... 16 QS 压缩空气
真空
-0.95 ... +14 -30 ... +80
  • 聚酰胺
  • 耐热性好,机械负载能力高

 

塑料气管PAN的产品目录

关于PAN气管的货期,请与我们联系!

塑料气管 PAN-R
Kunststoffschlauch PAN-R

压力范围
最高可达 20 bar
4 ... 16 NPQH 压缩空气
真空
-0.95 ... +35 -30 ... +80
  • 压力范围大

 

塑料气管PAN-R的产品目录

关于PAN气管的货期,请与我们联系!

塑料气管 PUN-CM
Kunststoffschlauch PUN-CM

抗静电 4 ... 12 NPQM  压缩空气
真空
-0.95 ... +10 0 ... 40
  • 高弹性塑料气管
  • 聚氨酯
  • 不含铜和聚四氟乙烯

 

塑料气管PUN-CM的产品目录  

塑料气管 PUN-V0
Kunststoffschlauch PUN-V0

阻燃 4 ... 12 NPQM 压缩空气
真空
-0.95 ... +10 -30 ... +60
  • 阻燃等级达到 UL 94-V0-V2

 

塑料气管PUN-V0的产品目录

塑料气管 PUN-V0-C
Kunststoffschlauch PUN-V0-B

抗焊接飞屑干扰I:
间接和焊接飞屑接触
4 ... 12 NPQH  压缩空气
真空
-0.95 ... +10 -30 ... +60
  • 按照 UL 94-V0-V2标准
  • 壁厚2 mm,适用于所有外径

 

塑料气管PUN-V0-C的产品目录

塑料气管 PAN-V0
Kunststoffschlauch PAN-V0

抗焊接飞屑干扰II:
直接和焊接飞屑接触
6 ... 12 QS-V0 压缩空气
真空
-0.95 ... +12 -30 ... +90
  • 双护套气管
  • 阻燃等级达到 UL 94 V0

 

塑料气管PAN-V0的产品目录

塑料气管 PUN-H
Kunststoffschlauch PUN-H

耐水解 3 ... 16 QS, NPKA 压缩空气
真空
水,根据需要
-0,95 ... +10 -35 ... +60
  • 聚氨酯
  • 食品行业认可
  • 不含铜和聚四氟乙烯
  • 适用于能量链

 

塑料气管PUN-H的产品目录

塑料气管 PLN
Kunststoffschlauch PLN

耐清洁剂

4 ... 16 NPQP  压缩空气
真空
水,根据需要
-0.95 ... + 14 -30 ... +80
  • 聚乙烯
  • 耐化学物质
  • 食品行业认可
  • 不含铜和聚四氟乙烯
  • 符合RoHS

 

塑料气管PLN的产品目录

塑料气管 PFAN
Kunststoffschlauch PFAN

耐高温和介质 4 ...12 NPQH, NPCK, CRQS 压缩空气
真空
酸性物质
碱性物质
其他介质,根据需要
-0.95 ... +16 -20 ... +150
  • 耐化学物质
  • 食品行业认可

 

塑料气管PFAN的产品目录

 

标准内径气管

型号 内径
[mm]
建议使用的接头 介质 工作压力
[bar]
温度
[°C]
说明
塑料气管 PL 3 ... 13 CN, CK 压缩空气
真空 (9和13除外)
-0.95 ... +9 -30 ... +60
  • 食品行业认可,符合2002/72/EC指令和FDA
  • 聚氨酯
  • 不含铜和聚四氟乙烯
  • 符合RoHS

 

塑料气管PL的产品目录

塑料气管 PP 2.9
4
5.9
CN, CK 压缩空气
真空
PP-3/PP-6:
-0.95 ... +15
PP-4:
-0.95 ... +19
-30 ... +80
  • 聚酰胺
  • 不含铜和聚四氟乙烯

 

塑料气管PP的产品目录

塑料气管 PCN 4   压缩空气
真空
-0.5 ... +0.25 -10 ... +60
  • 带加固编织层的聚氯乙烯

 

塑料气管PCN的产品目录

塑料气管 P, PX P: 6, 9, 13, 19
PX: 4, 6, 9
P适用倒钩软管接头N
PX适用接头CX
压缩空气
真空
P:
-0.95 ... 16
PX:
0 ...12
-20 ... +80
  • P-6/P-9: 丁腈橡胶
  • P-13/P-19: 乙丙烯橡胶,苯乙烯丁二烯橡胶
  • 不含铜和聚四氟乙烯
  • 符合RoHS

 

塑料气管P, PX的产品目录

 

螺旋形气管

型号 外径
[mm]
工作长度
[m]
建议使用的接头 工作压力
[bar]
温度
[°C]
说明
螺旋形气管 PUN-S 4 ... 12 0.5 ... 6 QS, NPQM, CK -0.95 ... +10 -35 ... +60
  • 非预装配
  • 聚氨酯
  • 不含铜和聚四氟乙烯

 

螺旋形气管PUN-S的产品目录

螺旋形气管 PUN-SG 9.5
11.7
2.4
4.8
6
可使用旋转接头连接 -0.95 ... +15 -40 ... +60
  • 预装配
  • 聚氨酯,镀镍黄铜,树脂
  • 不含铜和聚四氟乙烯
螺旋形气管 PPS 6.36
7.95
7.5
15
可使用2个带有密封圈的旋转接头连接 -0.95 ... +21.2

-30 ... +80
  • 预装配
  • 聚酰胺,黄铜,镀锌钢
  • 不含铜和聚四氟乙烯