接头

所有Festo气管都有与之匹配的接头

快插接头

型号 结构 直径
[mm]
接口
D1
压力
[bar]
温度
[°C]
气管 说明

小型快插接头QSM
Fitting QSM Mini

直通型
L型
T型
X型
Y型
3, 4, 6 M3, M5, M7, M6x0,75, M8x0,75, R1/8, G1/8 -0.95 ... +14 -10 ... +80 PUN, PUN-H
  • 派生型多
  • 耐水解

 

小型快插接头QSM的产品目录

标准快插接头QS
Fitting Quick Star QS  

直通型
L型
T型
X型
Y型
4 ... 16 R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8 -0.95 ... +14 -10 ... +80 PUN, PUN-H, PAN
  • 派生型多
  • 耐水解

 

标准快插接头QS的产品目录

快插接头QS-B
Push-in fitting QS-B

直通型
L型
T型
X型
Y型
4 ... 16 M3, M5, M7,
R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
-0.95 ... +10 0 ... 60 PEN, PUN-E
  • 经济型核心功能

 

快插接头QS-B的产品目录

快插接头 NPQH

Push-in fitting NPQF

直通型
L 型
T 型
Y 型
4 ... 14 M5, M7,
G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
-0.95 ... + 16 0 ... 150 PFAN, PUN-H, PUN-CM, PAN-R, PUN-V0(-C)

快插接头QS-V0
Push-in fitting QS-V0

直通型
L型
T型
Y型
4 ... 12 R1/8, R1/4, R3/8, R1/2 -0.95 ... +10 0 ... 60 PAN-V0
  • 带保护盖
  • 阻燃型

 

快插接头QS-V0的产品目录

快插接头 CRQS
Push-in fitting CRQS

直通型
L型
T型
Y型
4 ... 16 M5,
R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
-0.95 ... +10 0 ... 150 PFAN
  • 不锈钢

 

快插接头CRQS的产品目录

 

倒钩接头

型号 结构 派生型 气管内径
[mm]
接口 D1 说明

CN
CN

直通型
L型
T型
  • 倒钩接头
  • 穿板式倒钩接头
  • 带倒钩接头的气管连接件
  • T型倒钩接头
2, 3, 4, 6 M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • 倒钩软管接头
  • 派生型:不锈钢系列

 

CN的产品目录

快拧接头 CK
Schnellverschraubung CK

直通型
L型
T型
  • 快拧接头
  • 穿板式快拧接头
3 ... 13 M5, G1/8, G3/8, G1/4, G1/2
  • 管接螺母
  • 派生型:金属结构,工程塑料结构

 

快拧接头CK的产品目录 

 

螺纹接头

型号 结构 派生型 接口 D1 接口 D2 说明

螺纹接头 NPCF
Gewindeverschraubung NPFB

直通型
L型
T型
Y型
X型
  • 双螺纹接头
  • 轴套
  • 变径轴套
  • 变径接头
  • 可扩展
  • L型, T型, Y型, X型接头
M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4, R1
G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G1
  • 材料:镀镍黄铜

 

螺纹接头NPCF的产品目录

螺纹接头 B/D/E/ESK
Gewindeverschraubungen B

直通型
  • 堵头
  • 变径接头
  • 双螺纹接头
  • 内螺纹穿板接头
  • 轴套
  • 变径轴套
M3, M5, M7
G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
M5, M7
G1/8, G1/4, G3/8, G3/4,  G1/2
R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • 派生型:黄铜,铝,钢

 

螺纹接头B/D/E/ESK的产品目录