氣動肌腱

  • 拉伸力大,缸径小
  • 频率最高可达 150 Hz
  • 无摩擦的运动
  • 气密封
  • 耐脏

对所有问题都能提供支持:

+49 (0)711 347-76973

 
Awards for Fluidic Muscle from Festo
 
技术选项

接口的派生型

Pneumatischer Muskel: Anbindung aus Kunststoff 塑料接口
Pneumatischer Muskel: Anbindung nach Kundeanforderung 根据各个客户的规格设计的个性化接口
Pneumatischer Muskel: Integration Ventil / Druckregler in der Anbindung 集成了阀/减压阀的接口

推动型气动肌腱

Pneumatischer Muskel in drückender Ausführung
  • 规格:10 / 20 / 40 mm
  • 单作用,推动型
  • 允许的最大收缩量:额定长度的 25%
  • 力:0 ... 6,000 N
  • 弹簧复位

体积缩小的气动肌腱

Pneumatischer Muskel mit Volumenreduzierung
  • 耗气量降低
  • 响应时间改善

膜片调整

Pneumatischer Muskel mit Membrananpassung

调整:

  • 直径
  • 材料
  • 标签
  • 纤维几何形态,以调节力-位移特性

旋转模块,带扭转膜片

Drehmodul mit Torsionsmembran
  • 规格:10 / 20 / 40 mm
  • 力:0 ... 70 Nm
  • 可以位于中间