FluidDraw P5 专业版

Fluiddraw 用于创建电路图和气路图。该工具便于规划完整的系统以及实施单个的元件。用户通过访问 Festo 产品目录和他们自己导入的数据,受益于其计算功能并创建装配制图。该软件是 Festo 工程设计工具的一部分,为用户提供整个过程中的电子和后续支持,从规划、选型、设计和订购一直到送货和调试。

           

符号库 - 方便且标准统一

完整、中性的气动符号库,符合 ISO 1219-1
智能、自动化的设备识别 - DIN EN 81346-2
完整、中性的电气符号库 - DIN EN 60617
具有扩展性,可以使用用户定义的符号库

创建气路图 - 快速、方便

插入其它符号时不必断开连接的电缆
连接点自动连接(自动连接)
自动创建可配置的 Festo 产品的所有符号,例如阀岛
通过 Mesh 网络功能节点实现智能化线路偏移,用于改变线路方向
对齐辅助工具,用于布置符号
自动更新交叉引用
在电子表格中具有导航功能的概览窗口(缩放功能)
256 个绘图等级

绘图 - 直观、各式各样

几何绘图元素,用于绘制二维装配图
您自己的符号的创建与归档
根据坐标、长度、宽度和半径绘图
尺寸(mm、cm、inch)

管理 - 清晰、结构化

在一个项目中管理多个图
通过使用子文件夹使项目结构化

评估 - 完整的文档,方便、先进

物料清单
触点映像
接线端子图
电缆连接图(表格式的接线概览)
气管清单(表格式的气管概览)

产品数据 - 完整的物料清单信息

通过集成的 Festo 产品目录离线搜索
用户定义的产品数据库/产品目录带搜索功能

翻译 - 轻松制作多语言文档

自动翻译 Festo 产品名称
可以设置用户特定的翻译表
为各种程序级别提供了不同的语言设置

接口 - 方便、高效的数据交换

数据可以导出到 Festo 在线购物篮
数据可以从集成的离线版本 Festo 产品目录导入
图形格式的导入/导出(BMP、DXF、GIF、JPG、PNG、TIF、WMF)
物料清单的导入/导出(TXT、CSV)
PDF 的导出
您自己的产品数据库的导入/导出(TXT、CSV)
您自己的翻译表的导入/导出(TXT、CSV)