安裝系統 CTEL

简单、低成本的现场总线技术

I-Port 作为标准接口,用于连接所有的标准现场总线

  • 小型分散式安装系统,用于所有对价格要求比较高的应用场合
  • 即插即用,适用于简单装配和转换
  • 气动和电子元件的安全统一

 

新型分散式安装系统 CTEL 的元件

基础安装:一个现场总线用于多个阀岛

  • 现场总线节点 CTEU
  • 电通信接口 I-Port:IO-Link 同样可用

 

扩展安装:一个适配器就能使通信性能加倍

  • 适配器 CAPC 用于数字量输入和附加阀岛的扩展
  • 输入模块 CTSL:16 点输入,带 M12 或 M8 插座
  • 连接电缆 NEBU:支持标准电缆
现场总线 VTUG

新功能:

EtherNet/IP

CPI 安装系统

 

找到适合您的阀岛

阀岛概览

 

绘制回路图

FluidDraw

 

现场总线节点 CTEU 用于阀岛的直接互联

带 I-Port:标准化通信接口,用于连接所有的标准现场总线。

与阀岛 VTUG、VTUB-12、MPA-L、CPV 和 VTOC 兼容

  • 与现场总线兼容的阀岛价格与多针解决方案相当
  • 通过中等数量或大量的阀片,节省阀岛的成本
  • 所有带 I-Port 的阀岛自动与 IO-Link 兼容
  • 即插即用:简单地松开螺钉并更换总线节点即可方便地切换现场总线 – 在同一个阀岛上,重新配置接口即可实现
  • 保持最后的状态:中断后复位,或保持最后的有效状态
  • 工具更换模式:在操作过程中也可更换整个阀岛。
  • 安全性:可单独切断阀岛的负载电压
  • 防护等级:IP 65 和 IP 67