太陽能和平板顯示器行業重點解決方案

滑動叉:無限可變的伸縮式抓取系統,用於傳輸基板

滑动叉

 

創新型抓取解決方案,用於基板和模塊的裝卸。伸縮原理、三倍的傳動比、行程可達 2,100 mm。

  • 安裝空間 = 工件規格
  • 兩端都可前進,中間擋塊無限可變
  • 非常適合工藝艙中的條件
Festo 滑动叉,用于真空条件下的涂层过程

用於真空條件下的塗層過程

滑動叉將基板插入工藝艙進行塗層。

  • 真空條件下的塗層過程溫度可達 200°C
  • 與特殊的潔淨室機器人相比,性價比更高
Festo sliding fork for loading and unloading operations: low-cost and compact alternative to robot solutions

用於大氣環境壓力下的裝卸操作

在生產過程中,過程模塊的裝卸需要頻繁地對基板進行重新定位。在這種應用場合中,滑動叉不僅在成本上比機器人方案更經濟,而且在安裝空間上也更勝一籌。

  • 安裝空間 = 工件尺寸
  • 與機器人方案相比,最多可節省 50% 的成本
  • 行程非常長:最長可達 2m

“滑動叉”:無極伸縮式抓取單元

在高度真空的條件下實現可靠、快速的傳輸