總裝車間

Final assembly

应用场合:总装过程中,半自动零部件进给

您的目标:功能可靠灵活,人与技术间的互动

我们的解决方案:用于精确可靠定位的控制器和元件

齿形带式电缸 ELGA-TB-RF

齿形带式电缸 ELGA-TB-RF

带坚固的滚轮轴承导轨,进给力大,适用于总装车间中的中型至大型元件
  • 速度最高可达 10 m/s
  • 不锈钢覆盖条,用于保护滚轮轴承导轨
  • 通过 PositioningDrives 软件进行简单配置
  • 通过 Festo 配置工具 FCT 进行调试

 

齿形带式电缸 ELGA-TB-RF 的产品目录

 直线或旋转控制:Festo 的定位控制器 CPX-CMAX,提高加工速度

直线或旋转控制:定位控制器 CPX-CMAX,提高加工速度

作为单个阀岛上的一个模块,CPX-CMAX 可以控制不同系列的气缸:

  • 一步完成定位和力的控制
  • 经济型定位系统,坚固耐用

 

CPX-CMAX 的产品目录

第一款与接近开关结构相同的位置传感器:Festo SMAT-8M

与接近开关规格相同的位置传感器:SMAT-8M

适用于所有安装空间有限的应用场合

  • 以模拟量输出电压的形式反馈活塞位置
  • 集成超出范围的检测功能,通过 LED 和模拟量信号显示,安全可靠
  • 重量的减轻特别具有说服力,尤其对于带爪手的应用场合
  • 感测范围可达 40 mm,保证自由选择应用场合的切换点

 

位置传感器 SMAT-8M 的产品目录