裝配和電子行業

将元件进给到支架

您的目标:快速可靠地定位和进给元件

我们的解决方案:用于重新定位的气动和电气搬运系统和用于质量监控的摄像机系统

阀岛 MPA-L

高度模塊化閥島 MPA-L

  • 幾步就可實現高度模塊化
  • 根據需要可安裝不同的控制模塊,如 I/O、PLC 或定位控制器等
  • 通過 CTEU 現場總線節點實現低成本現場總線連接
  • 適合集中式安裝理念 

閥島 MPA-L 的產品目錄

重载电缸 EGC-HD

重載電缸 EGC-HD

  • 快速、精確地導向重型負載
  • 非常適用於裝配或卡口等抓取過程

重載電缸 EGC-HD 的產品目錄

DGC 无杆气缸

无杆气缸 DGC

  • 使用寿命长、负载能力强、精度高
  • 由于几乎没有泄露,操作成本低

 

无杆气缸 DGC 的产品目录

DGSL 小型滑台式气缸

小型滑台式氣缸 DGSL

  • 金屬擋塊,帶彈性緩衝幫助實現 0.01 mm 的重複精度
  • 4 排滾珠軸承籠式導軌允許 1/100 mm 範圍內的線性度和平行度 

 

DGSL 的產品短信息

小型滑台式氣缸 DGSL 的產品目錄

 

    The valve terminal CPX/MPA for diagnostics and monitoring in the water industry

集成診斷和條件監控:閥島 CPX/MPA

  • 通過智能條件監控最多可避免35%的停機時間
  • 集成化方案簡化安裝過程,提高生產力 

 

CPX/MPA 產品目錄

有關功能集成的相關信息

平行气爪 DHPS

平行氣爪 DHPS,帶 T 型槽導軌

  • 抓取力大,結構緊湊 (6 ...35 mm)
  • 重複精度高,可集成安裝傳感器

 

 DHPS 的相關信息

DHPS 產品目錄

    100% quality inspection, reliable inspection results: intelligent compact vision system SBOx-Q from Festo

可靠的檢測結果:智能緊湊型視覺系統 SBOx-Q

即使是多種工件,也能100%質量保證。無論是檢測小工件的朝向、測量已旋轉的工件,驅動器精確定位或控制搬運設備的定位,智能視覺系統都能為各種應用場合提供可靠的檢測結果。

 

SBOx-Q 產品短信息

SBOx-Q 的產品目錄