气源处理和连接技术新产品

安全阀 MS6-SV-D

安全阀 MS6-SV-D

用于保障人员和机器的安全,价格极具吸引力

非常适合安全性要求高的成批生产机器的制造商,安全性可以达到 PL d,可选 PL e

 

安全阀 MS6-SV 的产品目录

真空发生器 OVEM

真空发生器 OVEM

易于操作和诊断

新特性:带 IO-Link,通过一个 PLC 就能轻松控制 OVEM。

 

真空发生器 OVEM 的产品目录

节能模块 MSE6-E2M

节能模块 MSE6-E2M

节能从未如此简单

MSE6-E2M 可完全自动化监控您系统中的气源,最多能减少 20% 的耗气量。

 

气源处理装置组合:MSE6 系列的产品目录

单向节流阀 VFOH,由坚固的金属制成

单向节流阀 VFOH

由坚固的金属制成 - 不锈钢版本的替代产品,价格实惠

适用于食品行业,耐高温,温度最高可以达到 150°C

 

单向节流阀 VFOH 的产品目录

夹子固定工具 AGTC

夹子固定工具 AGTC

为您的员工减少了工作

在汽车装配中,用气动安装装置代替手工作业完成夹子的固定。

 

夹子固定工具 AGTC 的产品目录

气管 PAN-R 和接头 QS G3/4

气管 PAN-R 22 + 28 mm 和接头 QS G3/4

大流量的理想选择,流量可以超过 10,000 l/min

外径为 22 和 28 mm 的坚固气管与配套的接头组合在一起,就可以轻松连接大型阀岛,例如 VTSA,或气缸,例如 DSBG

 

气管 PAN-R 和接头 QS 的产品目录