通用的電連接技術

直接找到最合适的传感器电缆或阀电缆


模块化电缆系统为插头、插座以及不同长度和等级的电缆组合提供了无限可能。通过M8和M12插头对所有设备进行补偿,例如接近式传感器、位置传感器、压力开关、压力传感器、压力传送器、流量传感器、光电式传感器和电感式传感器以及带中心插头的阀,例如CPE, MPA或VSVA。

除了连接电缆以外,还有不同结构的独立插头和插座。

派生型 型号 电连接 电缆长度
[m]
LED显示切换状态
左侧 右侧
Nebu-M5 NEBU-M5 插座 M5x0.5 开放式终端 5 -
插头 M8x1 1 -
插头 M12x1 1 -
Nebu-M8 NEBU-M8 插座 M8x1 开放式终端 0,1 ... 25 xx
插头 M8x1 xx
插头 M12x1 xx
NEBU-M12 插座 M12x1 开放式终端 0,1 ... 25 xx
插头 M8x1 xx
插头 M12x1 xx
  SIM-M8-... 插座 M8x1 开放式终端 0,5 ... 10 -
  KM8-... 插座 M8x1 插头 M8x1 -
  SIM-M12-... 插座 M12x1 开放式终端 -
  KM12-... 插座 M12x1 插头 M12x1 -