安裝和控制原理

理想的阀岛解决方案,基于您的系统原理

阀岛带有 CPX 以及安装系统 CPI 和 CTEL,其控制和安装原理与您系统的原理完美匹配,另有 CODESYS 控制器可选。您还可以选用基于 IO-Link 的 Festo 控制器 CECC,从而集成其它外部功能。此外,集中式和分散式安装系统相结合的系统也很容易实现。 


集中式/混合式安装系统

在集中式安装系统中,多种驱动器和功能相连,通过 CODESYS 控制器仅由单个阀岛进行控制。

 

集中式安装系统的优势:

  • 功能集成增加 60% 效率 
  • 渠道成本降低 50%
  • 提高 40% 的性能

 

 

混合式安装系统同时具备集中式和分散式安装系统的所有优势。

分散式系统 / 系统扩展

通过一根短管接口将各个单独的功能分散地接在一个小型阀岛上;通过数据和电压的混合电缆将阀岛连接到控制器上。

 

分散式安装系统的优势:

  • 接管很短,由此降低 30% 的循环时间
  • 空间节省 70%
  • 耗气量降低 50%
分散式安装

可以提供的系统及其优势:

 

安装系统 CPI 的产品目录

  • 通过附加电源将电压分区
  • 每条分支的四个连接模块,可组合更多网络成员

 

安装系统 CTEL(I-Port, CTEU)的产品目录

  • 自行配置
  • 基本功能价格便宜

 

IO-Link 控制器的产品目录

  • 开放式、标准化系统
  • 可集成外部功能

 


 

CPX 新特性:

CODESYS

面向工业 4.0 的选项:

通过 OPC UA 集成

 

20 多种现场总线和以太网协议:

PROFIBUS 和 PROFINET

DeviceNet 和以太网/IP

CANopen、Modbus TCP 和 EtherCAT

AS-i 接口

简单的诊断和直观

例如:通过 FDT/DTM(Profibus)
或 OPC 服务器(以太网)

 

易於配置和診斷,適用於所有 CPX 模塊:

Festo 維護工具

 

通過網絡監視器診斷並維護信息:

CPX 網絡監視器

 

調試和維護工具,適用於所有產品:

Festo 現場設備工具

Festo 配置工具

 

易於調試:

設備描述文件

功能元件

固件

 

閥島標籤槽模板:

MS-Word 模板

 

CTEL/CTEU:非常简单且经济的现场总线技术

一种总线节点适用于多种阀岛和数字输入

更多相关信息