Válvula de bola QH-QS-4-1/8

153486

Código de barras / GTIN : 4052568035020

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
2/2 vías biestable
Conexión neumática 1
R1/8
Conexión neumática 2
QS-4
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
235 l/min
Presión de funcionamiento
-1 bar - 10 bar