Racor pasamuros NPQM-H-Q8-E-P10
558808
Código de barras / GTIN : 4052568055424
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 70 °C
Diámetro nominal
7 mm