Cilindro guiado DFM-50-50-B-PPV-A-KF
609361
Código de barras / GTIN : 4052568411794
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
50 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1178 N
Carrera
50 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados
Detección de posición
Vía sensor de proximidad