Festo utiliza cookies para mejorar el rendimiento, optimizar la funcionalidad, analizar el acceso, así como para personalizar los contenidos y las pantallas. Puede oponerse al uso de cookies en cualquier momento. Para más información consulte nuestra política de protección de datos y nuestra política de cookies.
Diagnóstico de fugas
Inicie sesión para ver los precios
Menos paradas del equipo gracias al mantenimiento preventivo y a una localización de fallos más rápida: mediante ciclos de diagnóstico independientes y valores umbral definidos podrá detectar y localizar fugas en la aplicación controlada por el Festo Motion Terminal.
Con la Motion App „Diagnóstico fugas“ puede detectar fugas en un volumen o un accionamiento neumático. Esta App de mantenimiento preventivo sirve para detectar tuberías dañadas o envejecidas, así como la aparición repentina de fugas. La Motion App detecta también fugas a tiempo teniendo en cuenta el desgaste de los cilindros o válvulas. No se realiza un control de procesos permanente.
La Motion App inicia un ciclo diagnóstico propio con aproximación de ambas posiciones finales. Durante la diagnosis, el cilindro avanza y retrocede varias veces. El caudal de la fuga se calcula fundamentalmente sobre la base del volumen del cilindro o del volumen completo, incluyendo el volumen del tubo flexible, así como sobre la base de la modificación medida de la presión. Por ello, es importante que introduzca los parámetros de sistema correctamente.
Con el ajuste por defecto, la medición del cambio de presión no se inicia hasta que se reducen en medida de lo posible los cambios de presión por medio de la dinámica de temperatura. En función de la magnitud del volumen, puede ser necesario un tiempo de bloqueo mayor. Para realizar el cálculo de la fuga, se determina la caída de presión en una válvula (accionamiento en la posición final).
De manera adicional al cálculo del caudal de la fuga, se indica el estado para la conexión correspondiente de la válvula. Para la determinación del estado límite, debe realizarse previamente un recorrido de referencia con el equipo en buen estado. Con este, se determina el valor de referencia de fuga, p. ej., durante la instalación del equipo. Los valores de referencia se guardan constantemente y se archivan dentro de un grupo de parámetros. Si existe un valor de referencia válido para la fuga, el caudal de la fuga determinado actualmente se compara con este valor de referencia y se emite como modificación de fuga (delta del valor de referencia) en l/h. Con los valores de referencia previamente definidos para el delta, el estado se emite adicionalmente como valor numérico (0, 1, 2, 3) o en forma de indicador luminoso (rojo, naranja, amarillo, verde) según la norma VDMA.
Puede ejecutar la Motion App „Diagnóstico fugas“ simultáneamente en todas las posiciones de la válvula del Festo Motion Terminal correspondiente.
- Caudal:
- Margen de medición 2 … 600 l/h
- Especificaciones en la Motion App y mediante el control PLC:
- Iniciar diagnosis
- Cancelar diagnosis
- Iniciar medición de referencia
- Cancelar medición de referencia
- Devolución al control:
- Estado de la detección
- Valor de fuga canal 2
- Valor de fuga canal 4
- Evaluación VDMA
- Función de presurización previa:
- Si, al iniciar la Motion App, la presión de la cámara del cilindro que se va a descargar es superior al
20 % bajo presión de alimentación, la cámara del cilindro que se va a presurizar se presuriza con mucha menos intensidad. La cámara que debe descargarse se purga con mucha menos intensidad. De esta manera se garantiza que no se sobrepasa la energía de las posiciones finales.
- Notas:
- Se aconseja realizar el recorrido de referencia con el equipo en buen estado, dado que este estado / valor se utiliza para futuras evaluaciones de fugas.
- En función de la magnitud del volumen, puede ser necesario un tiempo de bloqueo diferente.
- Si se utiliza un cilindro no incluido en el banco de datos, pueden producirse resultados erróneos.
- Limitaciones:
- No apropiado para vacío
- La temperatura del aire comprimido debe estar comprendido en el siguiente margen de tolerancia: 10 °C…30 °C
- Posible presión de alimentación del Festo Motion Terminal: 0,5 ... 8 bar
- La fuerza debida al peso debe ser, con posición de montaje diferente a 0, siempre menor al 75 % de la fuerza neumática
- Para que las precisiones a continuación mencionadas puedan garantizarse, debe quedar asegurado que el accionamiento alcance las posiciones finales al avanzar y retroceder
- Los datos de precisión aplican para: 0 ... 50 l/h:
- Precisión absoluta:
- Volumen pequeño, de 0,072 l: ±7 l/h
- Volumen grande, de 5,074 l: ±15 l/h
- Cilindro pequeño ADN-25-50-A-P-A: ±7 l/h
- Cilindro grande DSBC-63-500-PPVA-N3: ±10 l/h
- Precisión de repetición: ±10 l/h
- Estado del sistema al finalizar y cancelar la diagnosis:
- Volumen: primero se descargan los volúmenes para que se ajuste el nivel de presión del aire de escape. A continuación, se cierran todas las válvulas de asiento de membrana del nivel principal.
- Cilindro: tras finalizar la determinación de la fuga en el cilindro, se cierran todos los intensificadores. Es decir, la presión disponible en el momento permanece bloqueada, normalmente la presión de alimentación en la cámara 2 y la presión de descarga en la cámara 4.
- Al cancelar la determinación de fugas, se cierran todas las válvulas de asiento de membrana del nivel principal, es decir, la presión disponible en el momento permanece bloqueada.