Filtros reguladores

Regulación y filtrado del aire comprimido: los filtros reguladores combinan un filtro de aire comprimido y una válvula reguladora de presión en un solo equipo, por lo que realizan dos funciones al mismo tiempo. El filtro elimina los contaminantes del aire comprimido, el regulador de presión regula la presión de trabajo deseada en función de la aplicación. Esto los convierte en un elemento indispensable en la preparación del aire comprimido, garantizando una alta fiabilidad del proceso, menos fallos de las máquinas y una reducción de los tiempos de inactividad.

Unidades de filtro y regulador de Festo

Nuestra gama de productos incluye filtros reguladores para cada necesidad: desde equipos individuales para entornos explosivos hasta series modulares que pueden instalarse en unidades de mantenimiento según el sencillo sistema modular.

Filtros reguladores de la serie MS-B

Los filtros reguladores de la serie MS-B con cuerpo de polímero son extremadamente ligeros y muy compactos pero, sin embargo, ofrecen un gran caudal. Tiene a su disposición componentes básicos profesionales de bajo coste, con las funciones más importantes. La variante de polímero es compatible con la serie MS: la combinación ideal de funciones básicas económicas y de funciones de gama alta funcionalmente necesarias.

Serie MS-Basic

Filtros reguladores de la serie MS

La serie MS ofrece la mayor variedad de filtros reguladores, ideales para cualquier aplicación. La unidad de filtrado garantiza una separación ideal de las partículas con caudales elevados. El regulador de presión se caracteriza por unas buenas características de regulación con una histéresis pequeña. La serie MS integra por defecto una función de caudal de retorno y de descarga de aire secundaria. El filtro regulador puede instalarse fácilmente en las correspondientes unidades de mantenimiento MS. Cuatro tamaños diferentes ofrecen una amplia gama de caudales. Los filtros reguladores MS-LFR pueden configurarse opcionalmente para ser empleados en las áreas potencialmente explosivas de las zonas 1, 2, 21 y 22, y cuenta también con la certificación UL.

Filtros reguladores de la serie D, polímero

La serie D con cuerpo de plástico ofrece un programa básico en un solo tamaño. Los cuerpos son de poliamida reforzada con rosca, los depósitos de los filtros de policarbonato, combinables con purga de condensado manual o semiautomática. Los equipos destacan por su peso muy reducido.