Los cilindros de sujeción sujetan o retienen la pieza directamente con un elemento de fijación controlado neumáticamente o mediante una cinemática. El elemento de fijación se aparta girándolo fuera del área de trabajo cuando no está activo. La cinemática permite obtener fuerzas de sujeción muy elevadas con un bajo gasto energético. En Festo distinguimos entre módulos de sujeción, unidades de sujeción lineal y giratoria y cilindros articulados.
Los módulos de sujeción consisten en actuadores de diafragma extremadamente planos con carreras cortas para una amplia gama de tareas de apriete y sujeción. Donde otros cilindros de sujeción llegan a sus límites, los módulos de sujeción ofrecen muchas posibilidades: gracias a su diseño plano, pueden utilizarse, por ejemplo, en huecos estrechos. Aquí es posible una fuerza de sujeción de hasta 1640 N. Hay diseños redondos y alargados con los que se pueden realizar tanto tareas de sujeción planas como también lineales. Gracias a su diseño herméticamente sellado, los módulos de sujeción también son adecuados para su uso en condiciones ambientales duras y polvorientas.
En nuestra gama actual encontrará el módulo de sujeción EV, un cilindro corto sin vástago y con diafragma. El EV es de simple efecto, cuenta con función de retorno y está herméticamente sellado.
Las unidades de sujeción lineal y giratoria permiten una combinación de movimiento lineal y giratorio. De este modo, es posible insertar y extraer las piezas también por encima de la posición de sujeción. Consisten en herramientas de sujeción para una gran variedad de aplicaciones; sujetan de manera fiable piezas de todo tipo, desde piezas de madera hasta chapas y placas de circuito impreso. Las unidades de sujeción lineal y giratoria ejercen fuerzas de sujeción de hasta 1.600 N y carreras de sujeción de hasta 50 mm. También se pueden utilizar en aplicaciones de soldadura.
Actualmente, Festo ofrece la unidad de sujeción lineal y giratoria CLR, que combina el giro hacia dentro y la sujeción en un único paso de trabajo. El sentido de giro puede ajustarse para adaptar la CLR a las condiciones individuales. La CLR está disponible opcionalmente con dedo de fijación como accesorio, así como con protección contra el polvo y las salpicaduras de soldadura.
Los cilindros articulados son cilindros de sujeción especiales que se caracterizan por disponer una horquilla en el extremo del vástago y una horquilla articulada en la culata delantera. Esto simplifica el montaje en equipos de sujeción. Gracias a una variante con una unidad de bloqueo también se puede evitar que el vástago resbale en estado despresurizado. Los cilindros articulados realizan fuerzas de sujeción de hasta 3016 N y son especialmente adecuados para sujetar componentes en el proceso de soldadura. Fijan y sujetan los componentes de forma extremadamente fiable y segura.
El cilindro articulado DW de Festo con estranguladores integrados y amortiguación de fin de recorrido es ideal para sujetar componentes en el proceso de soldadura. La horquilla articulada de la culata delantera hace que el DW sea muy fácil de montar. En la región asiática, el DW es el estándar automovilístico para la producción de carrocerías.