Reguladores de presión de precisión LRP, LRPS

Los reguladores de presión de precisión LRP y LRPS son aptos para aplicaciones sensibles con una histéresis de presión requerida de 0,02 bar. La presión de salida p2 puede ajustarse dentro de la gama de regulación de la presión.
Estos reguladores permiten un ajuste preciso de la presión tanto en uso estático como dinámico. Las oscilaciones de la presión de funcionamiento se compensan prácticamente por completo. Se caracterizan por un buen comportamiento de respuesta con cambios rápidos de la presión de funcionamiento y del caudal.
Están disponibles en tamaños de 40 mm con rosca de conexión de 1/8" y caudal nominal normal de 300 l/min y 50 mm con rosca de conexión de ¼" y caudal nominal normal de 2300 l/min.

Reguladores eléctricos de presión PREL

Regulador de presión controlado eléctricamente con una gama de regulación de la presión de hasta 40 bar para aplicaciones de alta presión. El regulador de presión proporcional VPPL determina la presión de salida del regulador eléctrico de presión PREL mediante un sensor de presión integrado y la compara internamente con el valor nominal. En caso de divergencias, el VPPL activa el regulador del PREL hasta que la presión de salida haya alcanzado el valor de consigna. La variante PREL-186-…-40CFX2 está equipada adicionalmente con la válvula de desconexión de dos canales PAHL. Hay integrada de serie una función de generación de presión. Conexiones para manómetro en la parte delantera y trasera.

Reguladores para unidades individuales

Los reguladores de presión de precisión de la serie LRP garantizan un ajuste de presión preciso. Las fluctuaciones en la presión de entrada se compensan prácticamente por completo por el LRP. Además, se caracterizan por un buen comportamiento de respuesta en caso de cambios rápidos de la presión de entrada y del caudal.
Están disponibles en dos tamaños para las aplicaciones estándar más comunes.