Automatización eficiente con Remote I/O de Festo​

​La automatización industrial evoluciona constantemente, y con ella las exigencias a las arquitecturas modernas de las máquinas. Con sus productos de Remote I/O y su innovadora comunicación AP, Festo ofrece una solución integral que ayuda a las empresas a seguir siendo competitivas. El concepto modular garantiza la máxima flexibilidad, estructuras de costes optimizadas y una integración eficiente en los sistemas de control existentes.​

“Seamless connectivity” y rendimiento en tiempo real: comunicación del sistema AP de Festo​

La innovadora tecnología de comunicación del sistema permite una interconexión integral y de alto rendimiento de los componentes de automatización. Para una integración perfecta de Sistemas de Remote I/O, terminales de válvulas y actuadores eléctricos en tiempo real.

  • Gran flexibilidad: Conexión escalable y modular de componentes. Hasta 80 módulos en un sistema de comunicación AP con una longitud de cable de hasta 50 m entre los participantes individuales​
  • Bajos tiempos de latencia: Alta capacidad en tiempo real para un control preciso con una velocidad de datos de 200 MBd y un tiempo de ciclo de 250 µs​
  • Fácil integración: Compatibilidad con las soluciones de automatización existentes​
  • Ahorro de costes: Reducción del esfuerzo de cableado y de los componentes de control​ Ahorro de tiempo durante la puesta en funcionamiento​
  • Arquitectura robusta: Alta resistencia a las interferencias en entornos industriales​
  • Integración de equipos IO-Link: de Festo y otros fabricantes a través de IO-Link Master​ Conexión de terminales de válvulas y componentes neumáticos​

Módulos de Remote I/O IP65 / IP67

CPX-AP-A

Campo de aplicación: Adecuado para aplicaciones que requieren un alto grado de modularidad y flexibilidad, especialmente cuando se utilizan tanto sistemas eléctricos como neumáticos

Integración: Permite la comunicación con controladores de nivel superior mediante módulos de bus de campo basados en Ethernet y admite la conexión de módulos CPX-AP-I descentralizados y otros sistemas CPX-AP-A mediante comunicación AP.​

CPX-AP-I

Campo de aplicación: Ideal para aplicaciones que requieren módulos robustos y compactos, por ejemplo en entornos de instalación de espacio reducido o descentralizados.

Integración: Puede funcionar de forma independiente o integrarse en un sistema CPX-AP-A a través de la comunicación AP, creando una arquitectura de sistema flexible y escalable.

Rendimiento en tiempo real del sistema: Remote I/O y comunicación AP de Festo​

El uso combinado de CPX-AP-A y CPX-AP-I y la comunicación AP de Festo permiten implementar soluciones de automatización con componentes eléctricos y neumáticos, posibilitando una arquitectura híbrida de conexión centralizada y descentralizada. El resultado: mayor eficiencia y una adaptabilidad óptima de todo el sistema.​

  • Flexibilidad y escalabilidad: El CPX-AP-A puede utilizarse como módulo central, mientras que los módulos CPX-AP-I se instalan de forma descentralizada para conectar sensores y actuadores remotos.​
  • Reducción de la complejidad y los costes: La perfecta integración de ambos sistemas simplifica el cableado y acelera la planificación del proyecto y la puesta en funcionamiento. La conexión de los terminales de válvulas mediante AP a un solo módulo de bus de campo para la comunicación con el sistema de control de nivel superior reduce los gastos generales.​
  • Comunicación en tiempo real: Ambos sistemas admiten la comunicación AP con altas velocidades de transmisión de datos y tiempos de ciclo cortos, lo que garantiza una transmisión de datos rápida y fiable.​

Festo Automation Suite

El software para PC Festo Automation Suite combina parametrización, programación y mantenimiento de componentes de Festo en un único programa. Permite la puesta en funcionamiento del conjunto de accionamiento completo, desde el sistema mecánico hasta el control. Perfecto para diseñar la automatización industrial de manera sencilla, eficiente y de manera integral­. Solo trabajará con un programa y siempre tendrá toda la información y las herramientas a su alcance.

  • Tan solo cinco pasos hasta el sistema de accionamiento operativo​
  • Integración en el programa de control con la máxima sencillez​
  • Personalizable gracias a plug­ins específicos del equipo y ampliaciones​
  • Programación del control integrada​
  • Acceso a información del equipo e instrucciones directamente desde el software