Sensores ópticos de Festo

Los sensores ópticos se utilizan en la industria, más concretamente en la automatización de fábricas, para detectar objetos y sus características mediante la luz. Esto se consigue, por ejemplo, interrumpiendo la luz o cambiando su intensidad. Funcionan según ciertos principios básicos: sensores de reflexión (sin y con supresión de fondo), barreras fotoeléctricas de reflexión, sensores de color, sensores de distancia y barreras fotoeléctricas ahorquilladas.

Unidad de fibra óptica SOE4

La SOE4 es una de nuestras unidades de fibra óptica de alta precisión. Permite frecuencias de conmutación de hasta 8000 Hz, alcances de hasta 2000 mm y está disponible con indicadores LED, así como con salida de conmutación y analógica. Gracias a las distintas opciones de fijación (montaje en perfil DIN o con orificio pasante), nuestra unidad de fibra óptica SOE4 encuentra un lugar allí donde se necesita.

Sensor de color SOEC-RT-Q50-PS-S-7L

Los sensores de color emiten un haz luminoso por medio de un emisor y evalúan este haz luminoso, el cual es reflejado por el objeto a detectar, con ayuda de un receptor. Se puede realizar una evaluación de los colores rojo, verde y azul. El sensor de color SOEC-RT-Q50-PS-S-7L de Festo tiene un alcance de 12 mm ... 32 mm y puede utilizarse a una temperatura ambiente de -10 °C ... 55 °C.

Sensores optoelectrónicos SOEG-E/S y SOEG-RS/RT

Los sensores optoelectrónicos de la serie SOEG son especialmente adecuados para ser utilizados con grandes distancias. El SOEG-RS/RT tiene las funcionalidades de una barrera de luz de reflexión y la supresión de fondo y es capaz de detectar objetos metálicos y no conductores de todos los tamaños. El SOEG-E/S es una barrera de luz de un solo sentido que se emplea para distancias de alcance de hasta 20 m. Las características de ambos sensores ópticos son el diseño redondo y la conexión eléctrica mediante un extremo de cable abierto o un conector.

Barrera fotoeléctrica ahorquillada SOOF

La barrera fotoeléctrica ahorquillada SOOF de Festo pertenece al grupo de las barreras fotoeléctricas de un solo sentido. La ventaja de este tipo de sensores ópticos es que son muy fiables, además de eficaces, y que pueden instalarse muy rápidamente. Gracias a su robusto cuerpo, la SOOF ofrece una resistencia extremadamente alta a los golpes y las vibraciones. La SOOF está disponible en las variantes polimérica o metálica, en función del material más adecuado para su aplicación. La barrera fotoeléctrica ahorquillada SOOF posee un conector de 3 pines y prácticos indicadores LED. La SOOF-M (metálica) posee una interfaz IO-Link y es muy flexible gracias a sus diferentes modos de funcionamiento.