Sensores ópticos de Festo

Los sensores ópticos se utilizan en la industria, más concretamente en la automatización de fábricas, para detectar objetos y sus características mediante la luz. Esto se consigue, por ejemplo, interrumpiendo la luz o cambiando su intensidad. Funcionan según ciertos principios básicos: sensores de reflexión (sin y con supresión de fondo), barreras fotoeléctricas de reflexión, sensores de color, sensores de distancia y barreras fotoeléctricas ahorquilladas.

Unidad de fibra óptica SOE4

La SOE4 es una de nuestras unidades de fibra óptica de alta precisión. Permite frecuencias de conmutación de hasta 8000 Hz, alcances de hasta 2000 mm y está disponible con indicadores LED, así como con salida de conmutación y analógica. Gracias a las distintas opciones de fijación (montaje en perfil DIN o con orificio pasante), nuestra unidad de fibra óptica SOE4 encuentra un lugar allí donde se necesita.

Sensor de color SOEC-RT-Q50-PS-S-7L

Los sensores de color emiten un haz luminoso por medio de un emisor y evalúan este haz luminoso, el cual es reflejado por el objeto a detectar, con ayuda de un receptor. Se puede realizar una evaluación de los colores rojo, verde y azul. El sensor de color SOEC-RT-Q50-PS-S-7L de Festo tiene un alcance de 12 mm ... 32 mm y puede utilizarse a una temperatura ambiente de -10 °C ... 55 °C.