Cilindros neumáticos

Los cilindros neumáticos son componentes que realizan un movimiento mediante aire comprimido, por lo que también se conocen como cilindros de aire comprimido. Los actuadores neumáticos constituyen una solución especialmente rentable para numerosas áreas de aplicación —incluso en condiciones ambientales extremadamente adversas— y destacan por su gran facilidad de puesta en funcionamiento. Velocidades de entre 10 mm/s y 3 m/s. Los cilindros neumáticos son robustos y flexibles gracias a la compresibilidad del aire, lo que también los hace resistentes a fuerzas externas elevadas.

Uso de cilindros neumáticos

Los cilindros neumáticos se utilizan en numerosas aplicaciones de la tecnología de automatización y la automatización industrial. Entre las aplicaciones típicas de los actuadores neumáticos se encuentran la sujeción, elevación, avellanado, empuje, tracción, alimentación, giro, agarre, fijación y retención, unión, parada, punzonado y estampado, entre muchas otras.

Cilindros neumáticos de Festo

La gama de actuadores de cilindro neumático de Festo incluye cilindros con vástago y sin vástago (actuador lineal), cilindros rotativos, cilindros tándem, cilindros multiposición y cilindros de tope, así como cilindros de sujeción, actuadores con guías lineales y cilindros de fuelle y de diafragma. Dentro de nuestra gama, ofrecemos numerosos cilindros basados en normas, con dimensiones e interfaces de montaje estandarizadas. Los cilindros que cumplen una norma específica tienen dimensiones idénticas. Existen normas para cilindros de vástago de diseño redondo (ISO 6432), diseño compacto (ISO 21287) y para cilindros con tirantes (ISO 15552).

Cilindros de vástago

Los cilindros de vástago de Festo son actuadores neumáticos destinados a realizar movimientos lineales. La energía aplicada al émbolo se transmite, a través del vástago, a las piezas que se desean mover. Los cilindros de vástago están disponibles en formato de cilindros redondos, cilindros de perfil, cilindros compactos, cilindros de carrera corta, cilindros planos, cilindros en miniatura, cilindros de cartucho o cilindros de acero inoxidable.

Cilindros con vástago

Cilindros sin vástago

Los cilindros sin vástago son cilindros neumáticos y, como su nombre indica, carecen de vástago. Pero, aunque carecen de vástago, realizan movimientos lineales, por lo que también se conocen como actuadores lineales. Los cilindros sin vástago se utilizan principalmente en aplicaciones con recorridos largos, por ejemplo, como un actuador básico en un pórtico multieje o para tareas de alimentación.

Cilindros sin vástago

Actuadores rotatorios

Los actuadores rotativos y actuadores de cuarto de vuelta neumáticos de Festo permiten realizar movimientos giratorios con un ángulo de giro de hasta 270°. Tanto los actuadores de aletas oscilantes como los de piñón y cremallera suelen alcanzar la máxima precisión, al tiempo que ofrecen un rendimiento excelente y una gran versatilidad. Por ello, nuestros actuadores neumáticos se utilizan en la automatización industrial en una amplia variedad de sectores.

Actuadores rotatorios

Cilindros tándem, cilindros de gran fuerza y cilindros multiposición

Los cilindros tándem son dos cilindros de perfil idéntico conectados en serie para duplicar la fuerza de empuje en ambas direcciones de movimiento. Un cilindro de gran fuerza es un tipo de cilindro que se caracteriza por estar formado por cilindros neumáticos compactos conectados en serie. Los actuadores neumáticos multiposición están disponibles en una versión con dos cilindros independientes y en otra con entre dos y cinco cilindros conectados en serie.

Cilindros tándem, cilindros de alta potencia y cilindros multi-posición

Cilindros guiados

Los cilindros guiados de Festo, actuadores con barras de guía y guías lineales, son actuadores neumáticos y constituyen uno de los “caballos de batalla” de la automatización industrial. Se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, tales como elevación, prensado, tracción, empuje, sujeción, frenado, retención, corte, separación y mucho más. Ambos tipos de cilindros guiados combinan las ventajas del movimiento lineal con las del movimiento guiado y destacan por su estabilidad extremadamente elevada.

Cilindros guiados