Los motores a pasos desempeñan un papel fundamental en la automatización industrial, destacándose por su capacidad de proporcionar un control de movimiento preciso y confiable.

Estos dispositivos, esenciales para el funcionamiento de una amplia variedad de sistemas de accionamiento, están diseñados para convertir señales eléctricas en pasos mecánicos definidos, permitiendo un control minucioso de la posición, la velocidad y el torque.

La precisión de posicionamiento que ofrecen los motores a pasos es especialmente valiosa en aplicaciones donde la exactitud es crítica, como en la operación de equipos de fabricación de alta precisión y dispositivos robóticos.

Además, su simplicidad operativa y la capacidad de funcionar sin sensores de retroalimentación para determinar la posición los convierten en una opción económica y eficiente para numerosas aplicaciones industriales.

Este texto tiene como objetivo explorar la importancia de los motores a pasos en la industria moderna, abordando sus principios de funcionamiento, características y aplicaciones.

¿Qué son los motores a pasos?

Los motores a pasos son dispositivos electromecánicos que realizan movimientos mecánicos discretos, posibilitando un control preciso de posición, velocidad y torque.

Esta característica los convierte en elementos esenciales en diversas aplicaciones donde la precisión del movimiento es crítica, como en equipos de automatización industrial, robótica y otros sistemas de control de movimiento.

Su capacidad para ejecutar una cantidad exacta de movimientos angulares, conocidos como pasos, sin necesidad de retroalimentación de posición para mantener la precisión, los diferencia de otros tipos de motores eléctricos.

Leé también: Actuadores Eléctricos: La opción ideal para aplicaciones industriales

¿Cómo funcionan los motores a pasos?

Los motores a pasos operan mediante una secuencia controlada de energización de sus bobinas internas, que produce movimientos rotativos precisos en pasos fijos.

Este proceso comienza cuando una corriente eléctrica se aplica a una o más de estas bobinas, generando campos magnéticos. Estos campos interactúan con imanes fijados al rotor, la parte móvil del motor, provocando su rotación en incrementos discretos o “pasos”.

La secuencia en la que las bobinas son energizadas determina la dirección del movimiento del rotor, mientras que la velocidad de rotación se controla por la rapidez con la que se modifica dicha secuencia de energización.

Esta capacidad de movimiento preciso sin necesidad de retroalimentación externa para determinar la posición del rotor hace que los motores a pasos sean extremadamente útiles en una amplia gama de aplicaciones.

Son especialmente valorados en sectores que requieren un control exacto de posicionamiento, velocidad y aceleración, como la automatización industrial, la robótica y los equipos de precisión. La precisión y confiabilidad de los motores a pasos los convierten en componentes indispensables en tecnologías avanzadas y sistemas de control de movimiento.

Ventajas y desventajas de los motores a pasos en la automatización industrial

Ventajas

Precisión de posicionamiento: el movimiento en pasos fijos permite un control extremadamente preciso, fundamental en procesos de automatización donde la exactitud es clave.

Facilidad de control: el funcionamiento digital simplifica el control mediante señales digitales, eliminando la necesidad de sensores de retroalimentación de posición.

Torque a bajas velocidades: ofrecen torque máximo incluso a bajas velocidades, ideal para aplicaciones que requieren arranques y paradas precisas.

Respuesta rápida en arranque/parada y reversión: capacidad de iniciar, detener y revertir la dirección rápidamente, facilitando el control dinámico.

Confiabilidad y robustez: la menor cantidad de partes móviles y la ausencia de escobillas aumentan la confiabilidad y la durabilidad, siendo adecuados para entornos industriales.

Desventajas

Pérdida de pasos bajo alta carga: existe riesgo de pérdida de pasos o resonancia bajo cargas elevadas o altas velocidades, lo que puede generar errores de posicionamiento.

Eficiencia energética limitada: consumen más energía para mantener una posición debido a la corriente constante en las bobinas, incluso cuando están detenidos.

El torque disminuye con el aumento de velocidad: aunque ofrecen alto torque a bajas velocidades, este disminuye a medida que aumenta la velocidad.

Aplicaciones de los motores a pasos

Robótica

En robótica, los motores a pasos son ampliamente utilizados debido a su capacidad para ejecutar movimientos y posicionamientos precisos.

Permiten el control exacto de brazos robóticos, manipuladores y otras partes móviles, facilitando operaciones complejas como ensamblaje, soldadura y pintura.

La precisión de posicionamiento de los motores a pasos es fundamental para la robótica, ya que garantiza la repetibilidad y exactitud necesarias para tareas delicadas y detalladas.

Impresoras 3D

Las impresoras 3D dependen en gran medida de los motores a pasos para el control preciso del movimiento en sus tres dimensiones: X, Y y Z.

Estos motores permiten el posicionamiento exacto del cabezal de impresión o de la mesa, garantizando la precisión de las capas impresas y la fidelidad del objeto final respecto de su diseño digital.

La capacidad de controlar con precisión la velocidad y la posición convierte a los motores a pasos en una elección ideal para la tecnología de impresión 3D, contribuyendo significativamente a la calidad y precisión de las impresiones.

Automatización industrial

En la automatización industrial, los motores a pasos se utilizan en sistemas de accionamiento, líneas de montaje y control de máquinas. Su aplicación abarca desde el posicionamiento preciso de piezas hasta el control de procesos que requieren movimientos definidos y repetitivos.

La capacidad de operar sin necesidad de sistemas complejos de retroalimentación los hace particularmente útiles en entornos industriales donde la confiabilidad y la facilidad de mantenimiento son prioritarias.

¿Cómo seleccionar el motor a pasos adecuado para tu aplicación?

Entendé tu aplicación

Carga y torque: evaluá la carga que el motor deberá mover. Esto determinará el torque necesario. Los motores a pasos se clasifican según su torque, que debe ser suficiente para mover la carga requerida.

Velocidad: considerá la velocidad a la que el motor debe operar. La velocidad afecta el torque disponible, ya que los motores a pasos tienden a perder torque a velocidades más altas.

Precisión de posicionamiento: identificá el nivel de precisión necesario. Los motores a pasos ofrecen un control preciso del movimiento, ideal para aplicaciones que requieren posicionamiento exacto.

Entorno operativo: tené en cuenta las condiciones ambientales, como temperatura y humedad, ya que pueden afectar la selección del motor y del driver.

Elegí el motor a pasos

Tipo de motor: determiná si un motor bipolar o unipolar es más adecuado según la aplicación. Los bipolares ofrecen mayor torque, mientras que los unipolares son más simples de controlar.

Tamaño: el tamaño físico del motor (como NEMA 17, NEMA 23, etc.) está relacionado con su torque. Elegí un tamaño que proporcione el torque necesario sin ser excesivamente grande o costoso para la aplicación.

Resolución de paso: verificá si necesitás un motor a pasos estándar o uno con micropasos. Los motores con capacidad de micropasos pueden ofrecer movimientos más suaves y precisos.

Seleccioná el driver de control más adecuado

Tipo de control: elegí entre drivers de micropasos y drivers de paso completo, según la necesidad de precisión y suavidad del movimiento. Los drivers de micropasos son ideales para aplicaciones que requieren movimientos extremadamente precisos y suaves.

Capacidad de corriente y tensión: asegurate de que el driver pueda suministrar la corriente y tensión necesarias para el motor. La compatibilidad entre el motor y el driver en términos de capacidad de corriente es fundamental para evitar daños y garantizar el rendimiento.

Interfaz de control: considerá la interfaz de control que ofrece el driver. Algunas aplicaciones pueden requerir interfaces simples, mientras que otras pueden beneficiarse de funcionalidades avanzadas, como control basado en PC o retroalimentación en lazo cerrado.