Los FOUP proporcionan un entorno cerrado para transportar y almacenar obleas entre los diferentes pasos del proceso. El purgado de N₂ ayuda a mantener la atmósfera protectora requerida dentro del FOUP y limita la exposición al oxígeno atmosférico y a la contaminación presente en el aire.

El desafío no es simplemente reducir el flujo de nitrógeno. El flujo debe adaptarse a los requisitos del proceso de purga mientras se evita el consumo innecesario.

Controlar con precisión el flujo y la presión del nitrógeno es, por lo tanto, esencial para asegurar que el suministro pueda reaccionar de forma fiable a las condiciones cambiantes del proceso.

Los actuadores piezoeléctricos de flexión convierten la tensión eléctrica en un movimiento mecánico preciso. Esto permite regular la presión o el flujo de forma continua y precisa, mientras se requiere muy poca energía eléctrica.

El regulador de presión proporcional VEAD y el controlador de caudal másico VEFC utilizan este principio para controlar gases inertes como el nitrógeno. Gracias a su precisa regulación, rápida respuesta y baja generación de partículas, son aptos para aplicaciones sensibles de semiconductores.

Un caudal constante o elevado a menudo suministra más nitrógeno del realmente necesario. El control basado en tecnología piezoeléctrica ajusta el caudal de N₂ de manera más precisa a lo realmente requerido en el proceso.

En un cálculo de ejemplo realizado por Festo, un caudal regulado redujo la tasa de purgado de 20 a 5 SLPM por FOUP, lo que corresponde a una reducción de hasta el 75 %. Los ahorros reales dependen de los requisitos del proceso y las condiciones de funcionamiento.

El control de presión o control de caudal basado en tecnología piezoeléctrica puede ser particularmente útil cuando la aplicación requiere:

  • Control preciso de nitrógeno para mantener una atmósfera protectora específica
  • Ajuste dinámico de caudal o presión a medida que cambian los requisitos del proceso
  • Baja generación de partículas en entornos de producción sensibles
  • Bajo consumo de energía eléctrica para un control eficiente de gases

El purgado de los FOUP es parte de un entorno más amplio de producción de semiconductores. Los requisitos relevantes de automatización dependen del equipamiento y del área de proceso.

Para aplicaciones que incluyen deposición, grabado, implantación iónica y utillaje relacionado con el procesamiento de obleas, explore procesos de alto vacío en la producción de semiconductores.

Para el purgado de FOUP y otras aplicaciones de purgado de N₂ en entornos de procesos atmosféricos, explore procesos atmosféricos en la producción de semiconductores.