El hidrógeno desempeñará un papel clave en el futuro panorama energético y en la descarbonización de las industrias intensivas en energía. Esto conlleva una serie de retos para su producción y aprovechamiento. Para usted, como productor, lo importante es rentabilizar los costes y aumentar la producción al mismo tiempo. Solo así se puede garantizar un suministro continuo de hidrógeno. Sin embargo, al establecer la producción y la infraestructura, también deberá tener en cuenta muchos requisitos de seguridad. En función del tipo y la naturaleza de su producción, pueden considerarse conceptos de automatización centralizados y/o descentralizados. Por eso queremos trabajar con usted para mostrarle diferentes métodos de solución para optimizar su producción y aprovechamiento del hidrógeno. En este caso, suele ser útil contar con un enfoque estratégico mixto que combine ambos conceptos de forma objetiva según el principio de la mayor eficacia.

Le apoyamos a lo largo de toda la cadena de valor

Nuestros especialistas cuentan con unos conocimientos excelentes en la automatización de diversos segmentos industriales, como las industrias química, siderúrgica y cementera, así como en el campo del procesamiento de gas.

¡Aprovéchese de esta experiencia! Con nuestras soluciones de automatización para la producción, infraestructura y aprovechamiento del hidrógeno, le apoyamos a lo largo de toda la cadena de valor. Ya sean componentes individuales, soluciones para armarios de maniobra o servicios.

Producción de hidrógeno mediante electrólisis

Organice su producción de hidrógeno de forma segura: nosotros le ayudaremos.


Ya se trate de un control centralizado, como en las grandes plantas químicas, o de una automatización descentralizada en sistemas modulares: puede estar seguro de que conocemos los requisitos de las zonas EX y tenemos en cuenta los aspectos de seguridad funcional en nuestras soluciones.

Ofrecemos tanto componentes individuales como soluciones de armarios de maniobra de acuerdo con sus requisitos personales para aplicaciones orientadas a la seguridad y evaluados según la norma IEC 61508 (SIL).