Festo Innovation Summit 2021

Vea la grabación de este evento realizado para la industria y el sector educación

El Festo Innovation Summit 2021 fue un evento inédito realizado por Festo Clúster SAM - Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú, que trajo al público presentaciones, casos prácticos, visitas virtuales y debates sobre las principales tendencias en Digitalización, Capacitación, Eficiencia y Sostenibilidad.

Invitados especiales de la industria y del sector educativo de América del Sur, estuvieron reunidos en 6 horas de contenidos para compartir su experticia, informaciones de mercado, experiencias profesionales y sus puntos de vista. Más de 20 profesionales buscando contribuir con la transformación digital de las organizaciones e impulsar la produtividad de nuestro día a día.

La transmisión fue hecha en vivo, en Español y Portugués. Si no pudo participar o desea revisar el contenido, acceda a la grabación del evento e ¡inspírese!

¡Acceda a la grabación cuando quiera!

Digitalización

Clic aquí para acceder al video

Encuentre en este contenido:

  • Industria: Desafíos para la acelaración de la transformación digital en el mundo
  • Inteligencia artificial
  • Data analytics in automation technology - Example BMW/Magna
  • Experiencia de la digitalización en la jornada del cliente
  • Visita Virtual Experience Center de Festo Brasil

Capacitación

Clic aquí para acceder al video

Encuentre en este contenido:

  • Reskilling: Una nueva tendencia de capacitación y aprendizaje
  • ¿Cómo el reskilling traerá ventajas y velocidad para la industria?
  • Nuevas demandas y oportunidades profesionales en la industria
  • Visita virtual al Laboratorio de Industria 4.0 de la Pontificia Universidad Javeriana
  • Visita virtual a la Planta de Industria 4.0 de ENIAC

Sostenibilidad y Eficiencia

Clic aquí para acceder al video

Encuentre en este contenido:

  • Sostenibilidad y el impacto en la eficiencia de la producción
  • Sostenibilidad y Digitalización: Inteligencia Artificial para el aumento de la eficiencia
  • Empresas ESG aplicando la sostenibilidad y eficiencia energética en la industria moderna
  • Cómo la innovación trae ventajas competitivas para la industria

7 de Octubre | 8:00 a 14:00 h | Programación

8:00 h | ¡Bienvenida!

Anfitrión: Flávio Rodrigues, Marketing Director en Festo Brasil

8:10 h | Industria: Desafíos para la acelaración de la transformación digital en el mundo

Conferencista: José Rizzo Hahn Filho, President of the Industrial Internet Brazilian Association (ABII)

8:30 h | Inteligencia artificial

Tema: Digitalización

Conferencista: Roberto Celestino, Watson AI Sales Specialist en IBM

9:00 h | Data analytics in automation technology - Example BMW/Magna

Tema: Digitalización

Conferencista: Werner Reichelt, Head of Key Account Management and Digitalization/AI Sales en Festo Alemania
Conferencista: Dr. Jan Bredau, Festo Alemania

9:30 h | Experiencia de la digitalización en la jornada del cliente

Tema: Digitalización

Conferencista: Nicolaas Kramer, Industrial Director en La Vita Alimentos

10:00 h | Visita Virtual Experience Center de Festo Brasil

Tema: Digitalización

Presentador: Rolander Neves, Application and Test Consultant en Festo Brasil
Presentadora: Thais Mendes, Product Manager en Festo Brasil

10:20 h | Reskilling: Una nueva tendencia de capacitación y aprendizaje

Tema: Capacitación

Conferencista: Ligia Oliveira, Head of Didactic en Festo Brasil
Conferencista: Rodrigo Guarnizo Gómez, Didactic Manager Argentina, Colombia, Chile y Perú en Festo

10:40 h | ¿Cómo el reskilling traerá ventajas y velocidad para la industria?

Tema: Capacitación

Panelista: Erika Bienek, Community Relations Director en Techint Group
Panelista: Manuel Morales Herrera, Director of Engineering, Environment and Natural Resources School en Fundación Instituto Profesional Duoc UC

Moderadora: Aida Benavides, Head of Didactic en Festo Colombia

11:05 h | Nuevas demandas y oportunidades profesionales en la industria

Tema: Capacitación

Panelista: Bruno Jorge, Tech Diffusion Manager en ABDI
Panelista: Prof. Dr. José Carlos de Souza Junior, Rector of the University Centerno Instituto Mauá de Tecnologia
Painelista: Osvaldo Lahoz Maia, Innovation and Technology Manager en SENAI-SP


Moderadora: Ligia Oliveira, Head of Didactic en Festo Brasil

11:30 h | Visita virtual al Laboratorio de Industria 4.0 de la Pontificia Universidad Javeriana

Tema: Capacitación

Invitado: Iván Fernando Mondragón Bernal, Associate Professor - Director Technological Center for Industrial Automation CTAI en la Pontificia Universidad Javeriana

11:40 h | Visita virtual a la Planta de Industria 4.0 de ENIAC

Tema: Capacitación

Invitado: Ruy Guérios, CEO del Centro Universitario ENIAC

11:55 h | Sostenibilidad y el impacto en la eficiencia de la producción

Tema: Eficiencia y Sostenibilidad

Conferencista: Ricardo Voltolini, CEO de Ideia Sustentável

12:15 h | Sostenibilidad y Digitalización: Inteligencia Artificial para el aumento de la eficiencia

Tema: Eficiencia y Sostenibilidad

Conferencista: José Folha, Product Portfolio Manager | Festo Brasil

12:35 h | Empresas ESG aplicando la sostenibilidad y eficiencia energética en la industria moderna

Tema: Eficiencia y Sostenibilidad

Panelista: Javier Mauricio Quintero España, VP Manufacturing Tissue en Grupo Familia
Panelista: Norberto Adrián Sormanni, Manufacturing Engineer & Energy Management System Leader en Electrolux Argentina

Moderador: César Alarcón, Festo Colombia

13:05 h | Cómo la innovación trae ventajas competitivas para la industria

Panelista: Antonio Lacerda, Senior Vice President for South America en BASF SA
Panelista: Carolina Sevciuc, Digital Transformation Director en Nestlé Brasil
Panelista:
Celso Luis Placeres, Pacheco Plant Director en Volkswagen Argentina

Moderador: Cesar Gaitán, CEO Cluster South America en Festo Brasil

13:50 h | Cierre

Anfitrión: Flávio Rodrigues, Marketing Director en Festo Brasil

Invitados Internacionales

Aida Benavides | Festo Colombia

Aida Benavides

Diseñadora Industrial, con Maestría en Gestión de Proyectos, 15 años de experiencia en las áreas de gestión y asesoría de proyetos en Automatización Industrial, con foco en la generación de estrategias de innovación y transformación de escenarios tecnológicos viables y sostenibles en el sector educativo. Experiencia docente en cursos de grado y pós-grado en las áreas de Gerencia de Proyectos, Biónica, Innovación, Creatividad, Diseño de Producto e Industria 4.0. Actualmente es Head of Didactic en Festo Colombia.

Antonio Lacerda | BASF Brasil

Antonio Lacerda

Formado en Ingeniería Agronómica por la UFV y con MBA por la USP, Lacerda tiene 12 años de experiencia en la dirección de importantes áreas de negocio de BASF. Actuó como Gerente y Diretor en los negocios de Nutrición Animal y Care Chemicals para América del Sur. También fue Vice-presidente senior de Tintas y Soluciones Funcionales, Automotriz y Construcción de BASF para América del Sur. Actualmente es Senior Vice President for South America en BASF SA

Bruno Jorge | ABDI Brasil

Bruno Jorge

Gerente de Difusión de Tecnologías en la Agencia Brasilera de Desarrollo Industrial (ABDI) donde ingresó en 2009. Formado en administración con especialización en economía comportamental y maestría en ciencia de la información con foco en procesos decisorios, actuó por más de 10 años como consultor en estrategia e inteligencia de mercado. Lideró programas y proyectos dentro del complejo de la industria automotriz hasta 2015. Desde 2016 actúa en proyetos en el área de industria 4.0 envolviendo tecnologías como inteligencia artificial, internet de las cosas y 5G aplicadas a sectores como industria, salud y agricultura. Estos proyectos ocurren a través de asociaciones público privadas para la ejecución de proyectos piloto y testbeds que producen informaciones que apoyan tanto inversiones privadas en tecnologías como en la formulación de agendas de políticas públicas en estos temas.

Carolina Sevciuc | Nestlé Brasil

Carolina Sevciuc, Nestle

Directora de Transformación Digital en Nestlé Brasil, es responsable por innovación, ventas digitales, data lab, IT y por la marca Nature’s Heart. Tienen amplia experiencia en marketing, ventas y marketing estratégico. Formada en Ingeniería, con MBAs en Administración en la FGV, Unicamp y en la Northwestern University - Kellogg School of Management. En 2019, fue elegida Profesional de Innovación del Año del Premio Caboré, inaugurando esa categoría en la premiación.

Celso Luis Placeres | Volkswagen Argentina

Celso Luis Placeres

Formado en Ingeniería Mecánica por la Universidad FEI en San Bernardo del Campo/SP con especialización en Estrategia de Negócios por la Fundación Getúlio Vargas. En 1985, Celso Placeres comenzó su carrera en Volkswagen Brasil en Desarrollo de Producto, pasando por las áreas de ingeniería de manufatura. Actualmente ocupa el cargo de Pacheco Plant Director en Volkswagen Argentina.

César Alarcón | Festo Colombia

Cesar Alarcón, Festo Colombia

Profesional en Automatización Industrial y Master en Marketing. Con más de 23 años de experiencia trabajando en el desarrollo e implementación de proyectos de automatización industrial en empresas de los diferentes segmentos industriales de Colombia, Perú y Chile. Ha ocupado posiciones dentro de Festo como Sales Engineer en Colombia, Jefe de Customer Solutions en Colombia, Chile y Perú y actualmente se desempeña como Country Sales Manager de Colombia.

César Gaitán | Festo Brasil

César Gaitán

Graduado en Ingeniería Industrial con post-grado en Logística Industrial y Alta Gerencia por la Universidad de los Andes de Bogotá, es Miembro del Board de Ventas de Festo Mundial y responsable por la estrategia y operaciones de los países da América del Sur. Tiene 24 años de experiencia en el mercado de Automatización Industrial y actualmente es el CEO Cluster South America en Festo Brasil.

Erika Bienek | Techint Group

Erikc Bienek, Techint

Community Relations Director en Techint Group, un grupo de empresas líder (Tenaris, Ternium, Tecpetrol, Techint Ingeniería y Construcción) con profundas raíces en los países donde operan. En este rol lidera los programas sin fines de lucro implementados en las comunidades donde las empresas tienen operaciones industriales. Consideramos que la educación es la principal fuerza del desarrollo personal, el motor de transformación de la sociedad en su conjunto. Desde que creamos la Red de Escuelas Técnicas Roberto Rocca (ETRR) en 2013, nos hemos comprometido a brindar a los jóvenes la oportunidad de acceder a una educación técnica de excelencia, y crear una red con las escuelas técnicas de la comunidad, para crecer juntos. Es por eso que continuamente presionamos para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje, y hemos rediseñado nuestros programas para adaptarlos al nuevo contexto. Ocupa este puesto desde enero de 2017, y anteriormente tuvo varios otros roles en Tenaris, incluyendo Gerente de Planeación, Coordinador Técnico de Ventas, Coordinación Comercial Comercial. Estudió y trabaja en Argentina y actualmente reside en Buenos Aires. Obtuvo su título de Ingeniera Industrial en Córdoba, Argentina.

Flávio Rodrigues | Festo Brasil

Flavio Rodrigues, Festo Brasil

Graduado en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de San Pablo, con post-grado en Gestión Empresarial en la Fundación Dom Cabral. Posee una vasta experiencia en los mercados de energía y automatización industrial, actuando los últimos 25 años en destacas empresas multinacionales como ABB, Eaton y Festo. Actualmente es Director de Marketing de Festo en América del Sur.

Iván Fernando Mondragón Bernal | Pontificia Universidad Javeriana Colombia

Iván Fernando Mondragón

Ingeniero Eléctrico de la Universidad Nacional de Colombia. Cursó una maestría en la Universidad de los Andes obteniendo un M. Carolina del Sur. en Ingeniería Electrónica e Informática. Trabajó como Ingeniero de Campo de Pruebas de Transformadores de Potencia en Siemens Andina S.A., y luego se trasladó al Grupo de Visión por Computador en DISAM -ETSII- Universidad Politécnica de Madrid obteniendo un doctorado en Automática y Robótica. Colabora como editor de Journal of Intelligent & Robotic Systems y actualmente es Associate Professor - Director Technological Center for Industrial Automation CTAI (CTAI) en la Pontificia Universidad Javeriana.

Javier Mauricio Quintero España | Grupo Familia Colombia

Javier Quintero España

Ingeniero Mecánico y Magíster en Gerencia Estratégica. Líder ejecutivo, inspirador y transformador. 25 años de trayectoria en el mejoramiento de operaciones y cadena de suministro, apalancando la productividad e innovación en ecosistemas competitivos a través de capacidades estratégicas, desarrollo de talento, implementación de modelos de excelencia operacional y haciendo que las cosas pasen de forma sostenible. Actualmente es Vice-President Manufacturing Tissue en Grupo Familia.

Prof. Dr. José Carlos de Souza Junior | Instituto Mauá de Tecnología Brasil

José Carlos de Souza Junior

Graduado en Ingeniería Eléctrica con énfasis en Eletrónica por la Mauá. Mestro y Doctor en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de San Pablo. Actualmente es Rector of the University Center del Instituto Mauá de Tecnología y profesor de los cursos de Ingeniería Eletrónica, Control, Automatización, Computación y Eléctrica. Especializado en procesamiento de señales, defiende la innovación de los modelos de negocio por intermedio de la tecnología.

Jose Folha | Festo Brasil

Jose Folha

Es licenciado en ingeniería eléctrica, posgrado en marketing y máster en dirección de empresas. Tiene especializaciones en Gestión del Cambio, Excelencia en Gestión y Gerencia, Emprendimiento y Gestión de Conflictos. Tiene más de 20 años de experiencia en automatización, con un enfoque en la reducción de costos y el aumento de la productividad. Es el portavoz de Festo para asuntos de Industria 4.0 y actualmente se desempeña como Product Portfolio Manager.

José Rizzo Hahn Filho | Asociación Brasilera de Industria 4.0 y IIoT Brasil

José Rizzo Hahn

José Rizzo Hahn Filho es Director General de Accenture Industry X. Es el fundador y ex CEO de Pollux, una empresa líder en tecnología de automatización. Durante los últimos 25 años, Rizzo ha estado involucrado de todo corazón con los avances de la automatización industrial en el mundo y sus impactos en las empresas y la sociedad. Rizzo también es fundador y Presidente de la Asociación Brasilera de Internet Industrial (ABII).

Ligia Oliveira | Festo Brasil

Ligia Oliveira

Graduada en Administración de Empresas con post-grado en Marketing, Ligia de Oliveira desarrolló su carrera en empresas de Tecnología y Automatización de América Latina y se especializó como Gestora de Negocios para el mercado educativo. Ligia lidera la unidad de negócios de soluciones didácticas como Head of Didactic en Festo Brasil.

Manuel Morales Herrera | Fundación Instituto Profesional Duoc UC Chile

Manuel Morales Herrera es Ingeniero de Control y Automatización Industrial, con Maestría en Educación y post-grado en Balanced ScoreCard, Liderazgo Estratégico y Control de Gestión. Director of Engineering, Environment and Natural Resources School de Duoc UC. Profesional con 21 años de experiencia, de los cuales 17 años fueron dedicados a proyectos de Automatización Industrial, Energía y Mantenimiento Industrial en el mercado regional (América del Sur) y 4 años dedicados a la educación técnica profesional en Chile.

Nicolaas Kramer | La Vita Alimentos Brasil

Nicolaas Kramer

Posee una vasta experiencia en gestión industrial, dentro de sus actuaciones fue Country Manager Car Refinishes en AkzoNobel (Chile) y Managering Director en G.Kramer & Zonen B.V (Países Bajos). Actúo por cerca de 5 años en Royal Vezet B.V. donde desempeñó el papel de Business Unit Manager Fruit and Processing (Países Bajos) y CEO Vezet Convenience Nordic (Suecia). Fue CEO en Optifreeze AB (Suecia) y Sales Agent en MOST Mobile and Sensory Technology (Suecia). Actúa hace más de dos años como Industrial Director en La Vita Alimentos.

Norberto Adrián Sormanni | Electrolux Argentina

Norberto Adrián Sormanni

Ingeniero Eletrónico (Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario). Desde 2015 actúa en proyectos y programas de Manufactura para Eficiencia Energética y uso responsable del agua. Auditor líder de la Norma ISO 50.001: 2018 y responsable por el sistema de gestión de energía de la planta Electrolux Mayor Appliances Rosario (AR). Actualmente es Manufacturing Engineer & Energy Management System Leader en Electrolux Argentina.

Osvaldo Lahoz Maia | SENAI-SP Brasil

Osvaldo Lahoz Maia

Ingeniero Electrónico por la Universidad Mackenzie, con especialización en telecomunicaciones, instrumentación inteligente y automatización industrial en Ryerson University (Canadá) y Escola Técnica de Sainte Croix (Suiza). Actuó en las áreas de Telecomunicaciones y Automatización en AEG Telefunken de Brasil y Delta S.A. Actúa desde 1980 con desarrollo tecnológico de recursos para las escolas en SENAI-SP. Actualmente es Innovation and Technology Manager en SENAI-SP responsable por los procesos de apoyo a la competitividad de las empresas industriales, incluyendo prospección internacional de nuevas tecnologías, gestión de asistencia tecnológica a las empresas y de la red de laboratórios de SP. Responsable por la implantación de las plataformas tecnológicas de nuevos materiales y micro-fabricación en asociación con el Centro Suizo de Electrónica y micromecánica.

Ricardo Voltolini | Ideia Sustentável

Ricardo Voltolini, Ideia Sustentável

CEO y fundador de la consultora "Ideia Sustentável", con más de 25 años de experiencia en el mercado, y creador de la Plataforma de Liderazgo con Valores, el mayor movimiento de liderazgo para la sostenibilidad en Brasil. Ha escrito más de 10 libros, incluidos "Conversaciones con líderes sostenibles" (Editora Senac-SP / 2011), "Escuelas de líderes sostenibles" (Editora Campus Elsevier / 2013) y "Sostenibilidad en el corazón de los negocios" (Ideas sostenibles / 2015). Ha dictado más de 1.200 conferencias y es mentor y coach de líderes empresariales. Es Asesor de Sostenibilidad en Iguá Saneamento, AES Tietê y en el Centro Sebrae de Sustentabilidade. También, es Director de Sustentabilidad de ABRH-Brasil.

Roberto Celestino | IBM

Roberto Celestino, IBM

Curioso, entusiasta y exponente de tecnología. Conferencista de TEDx y payaso, enseña técnicas de presentación en público. En IBM es Líder de Ventas de Inteligencia Artificial, en ESPM y en PUCPR es profesor de post-grado. Formado en Ingeniería Eléctrica en la UFU y tiene un MBA en Gestión Estratégica de Negocios y MBA en Artificial Intelligence & Machine Learning, ambos en la FIAP.

Rodrigo Guarnizo Gómez | Festo Colombia

Rodrigo Guarnizo Gómez

Ingeniero de Alimentos, con Diplomado en Gestión de Marketing, Especialista en Mecatrónica, Especialista en Gestión Financiera, MBA en Administración y Liderazgo, Aspirante a Doctorado en Administración. Actualmente es Didactic Manager Argentina, Colombia, Chile y Perú en Festo Colombia. Con 29 años de experiencia en el área de automatozación industrial, de los cuales 10 años ha participado en proyectos de automatización en la industria y 19 años en proyectos de automatización en el sector educativo. Conferencista en diversos eventos de pre-grado e post-grado de diferentes instituciones educativas en Colombia y otros países de la región. Auditor de calidad en Festo y par-académico del Ministerio de Educación de Colombia.

Rolander Neves | Festo Brasil

Rolander Neves

Formado como técnico en mecatrónica, tecnólogo en redes de comunicación e ingeniería de control y automatización, trabaja en Festo hace 9 años pasando por las áreas de asistencia técnica, soporte técnico y Experience Center. Con experiencia en productos Festo como terminales de válvulas (VTEM), actuadores, sensores y automatización eléctrica (IHM, CLP, Servo motores, drive, redes de comunicación y sistema cartesiano). Actualmente es Application and Test Consultant en Festo Brasil.

Ruy Guérios | Centro Universitario ENIAC

Ruy Guerios, ENIAC

Maestro en Ingeniería de la Producción en la Universidad Paulista. Es benefactor del Colegio y Facultad Eniac y Presidente de Grupo Eniac. Eniac fue en 2016 uno de los casos de innovación de Google for Education y caso nube de Amazon Web Services (AWS). Idealizó el sistema de gestión de calidad aplicado en la gestión escolar y el Eniac fue la primera institución de enseñanza en Brasil que fue certificada ISO 9001 por la Fundación Vanzolini en 1998. Es también Diretor del SEMESP (Sindicato de las Entidades Benefactoras de Establecimientos de Enseñanza Superior del Estado de San Pablo).

Thais Mendes | Festo Brasil

Thais Mendes

Tiene 10 años de carrera en Festo Brasil, inició su camino en 2011 como Project Engineer en el área de Ingeniería de Ventas y consiguió experiencia por 5 años y medio. Luego hizo una migración de carrera para el área de Marketing, actuando como Product Manager hasta hoy. Actualmente es responsable por los el portafolio de productos neumáticos de Festo, como actuadores, pinzas, vacio y sensores.

Werner Reichelt | Festo Alemania

Werner Reichelt

Formado en Ingeniería de Producto y Economía en la Fachhochschule Furtwangen, Alemania. Posee 31 años de experiencia en tecnología de automatización en Festo Automation y Festo Didactic. Pasó por diferentes cargos de liderazgo en Gestión de Productos, Segmento de Industria y Gerencia de Cuentas Clave. Durante 17 años actuó como Jefe de Gestión del Segmento de la Industria Automotriz y desde final de 2020 asumió la posición de Head of Key Account Managament and Digitalization/AI Sales en Festo Alemania.