• Productos
  • Descargas

¡Integrado, robusto, flexible!

ISO 15552, posicionador integrado o sistema de medición de recorrido integrado a elegir, posibilidad de movimientos giratorios mediante guías de vástagos optimizadas: el nuevo actuador lineal DFPI está equipado para una amplia gama de aplicaciones. Por tanto, resulta especialmente adecuado para la regulación de válvulas de ventilación, para el procesamiento de productos a granel y para la regulación de caudales y de niveles de llenado.

Montaje variable

La interfaz de fijación normalizada con gran cantidad de accesorios de conformidad con la ISO 15552 es apta para situaciones de montaje de todo tipo, y permite una instalación muy sencilla. Las robustas tuercas con collar permiten el montaje de las válvulas de proceso mediante espárragos. Y las guías de vástagos optimizadas permiten movimientos giratorios, necesarios por ejemplo para la regulación de válvulas de ventilación. El DFPI absorbe las fuerzas transversales del vástago suavemente.

Robusto y fiable durante la aplicación

Su diseño compacto, el alto grado de protección IP y elevada protección contra la corrosión y, no menos importante, la integración del posicionador o del sistema de medición de recorrido, hacen del DFPI un sistema robusto y fiable, incluso en lugares antes inaccesibles. De esta manera, el DFPI resulta ser una unidad compacta de fácil instalación ya que se suministra lista para montarse.

Actuadores lineales Festo en funcionamiento