• Productos
  • Descargas
  • Diagrams

Todo bajo control

Potente y flexible

La fuerza de sujeción de la HEPP de hasta 400 N y su carrera de hasta 56 mm pueden adaptarse a una amplia gama de piezas de trabajo, independientemente de su tamaño y de las propiedades del material.

Dinámica y variable

Posición, carrera, velocidad, aceleración o fuerza de sujeción: solo hay que introducir los parámetros. Con esto y el motor eléctrico dinámico, puede adaptar fácilmente la HEPP a sus necesidades individuales. Su comportamiento de desplazamiento y manipulación de piezas también puede definirse de forma ideal en procesos de fabricación complejos de la industria electrónica y de piezas pequeñas, la automatización de laboratorios y la construcción de máquinas especiales.

Controladores integrados y control sencillo

Los controladores integrados hacen que la HEPP sea muy compacta. Y la comunicación a través de interfaces como PROFINET®, EtherNet / IP® o EtherCat® facilita la puesta en funcionamiento, la parametrización y la supervisión en tiempo real. Optimice sus procesos mediante EtherCAT® con el PLC CPX-E de Festo y obtenga soluciones de sistema inteligentes con productos compatibles.

Solución eléctrica segura

En el caso de tener que interrumpir una vez la corriente, el freno de inmovilización de eficacia probada ofrece una parada segura.

Descargar toda la información en un PDF compacto.