En la amplia oferta de ventosas, que difieren en tamaño, forma o material, también encontrará la ventosa adecuada para su aplicación.
En función del material, puede elegir entre diferentes márgenes de temperatura y ámbitos de aplicación como, por ejemplo, el sector alimentario, la manipulación de chapas o, incluso, variantes antiestáticas, y encontrar así la ventosa óptima.
Para montar también con precisión la ventosa perfecta, puede utilizar nuestro kit de construcción modular y pedir, al mismo tiempo, el soporte, el filtro o los accesorios adecuados para la compensación angular o de altura.
Gracias al PUR (poliuretano), la robusta ventosa con rosca de fijación ESS es especialmente fiable y duradera en las condiciones de funcionamiento más duras. También puede confiar en la ESS tanto si se trata de chapas engrasadas, productos de cartón o materiales derivados de la madera en una manipulación totalmente automatizada con la máxima frecuencia de ciclos.
La ventosa es muy resistente y duradera. Las propiedades específicas del PUR garantizan una gran resistencia al desgarro, así como una gran resistencia al desgaste por abrasión.
La ESS es especialmente adecuada con los materiales de superficies engrasadas gracias a su inmunidad a los aceites para la embutición profunda en combinación con una gran potencia de aspiración.
Mediante el sistema modular puede definir una versión optimizada de la ventosa en función de su pieza.
El kit de construcción del ESS: